BN 120-RZ
Artikelnummer:101186843
Arkiv

Produktbeskrivning
- manövrering på sidan
- med förspänningsmagnet
- beröringsfri princip
- Lång livslängd
- Plasthus
- Aktiveringsavstånd upp till 60 mm beroende aktiveringsmagnet och version
- Konstruktion Ø 10,7 mm
- med centrummontering
- Med fördragen kabel
Beställningsinformation
ProduktbeteckningBN 120-RZ
Artikelnummer (beställningsnummer)101186843
EAN (European Article Number)4030661335421
eCl@ss nummer, version 12.027-27-43-02
eCl@ss nummer, version 11.027-27-01-05
eCl@ss nummer, version 9.027-27-01-05
ETIM-nummer, version 7.0EC002544
ETIM-nummer, version 6.0EC002544
Globala egenskaper
Aktiv principStyrning av magnetlås
Kaplsing, dimensionercylinder, gänga
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast
Bruttovikt30g
Allmänna data - Egenskaper
KvarståendeJa
Lämplig för hissarJa
förspännings magnet Ja
Antal bistabila kontakter1
Mekaniska data
Aktiv ytapå sidan
ManövreringselementMagnetspole
Mekanisk livslängd, minimum10.000.000kopplingar
Aktiveringshastighet, maximum18m/s
Monteringcentrerat med gängfläns M12 x 1
Åtdragningsmoment muttrar, maximum0,9Nm
Mechanical data - Switching distances
Brytaravstånd2 x BP 10N = 20 mm2 x BP 10S = 20 mm2 x BP 11N = 25 mm2 x BP 11S = 25 mm2 x BP 12N = 10 ... 30 mm2 x BP 12S = 10 ... 30 mm2 x BP 15/2N = 22 mm2 x BP 15/2S = 22 mm2 x BP 21N = 20 ... 60 mm2 x BP 21S = 20 ... 60 mm15 mm … 60 mmBE 20N = 20 mmBE 20S = 20 mmBP 10N = 15 mmBP 10S = 15 mmBP 11N = 15 mmBP 11S = 15 mmBP 12N = 20 mmBP 12S = 20 mmBP 15N = 17 mmBP 15S = 17 mmBP 20N = 25 mmBP 20S = 25 mmBP 21N = 15 ... 45 mmBP 21S = 15 ... 45 mmBP 31N = 25 mmBP 31S = 25 mmBP 34N = 10 ... 30 mmBP 34S = 15 ... 30 mm
Note (Switching distance Sn)Aktiveringsavstånd upp till 60 mm beroende aktiveringsmagnet och utförande. Uppgifterna om kopplingsavstånd gäller vid aktivering av enskilt övervakade enheter utan ferromagnetisk inverkan. En förändring av avståndet, positiv eller negativ, är möjlig geno
Notera (aktiveringsavstånd)Alla uppgifter om kopplingsavstånd enligt EN IEC 60947-5-2
Repeternoggrannhet0,3mm
Mechanical data - Connection technique
Kabelns längd1m
AnslutningAnslutningskabel
Number of cable wires2
Ledararea0,25mm²
Ledararea23AWG
Kabelmantelns materialPVC
KabeltypLiYY
Mekaniska data - mått
Diameter10,7mm
Sensorns längd71mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67
Omgivningstemperatur-25 ... +70 °C
Vibrationstålighet10 … 55 Hz, Amplitud 1 mm
tålighet mot chock30 g / 11 ms
Elektriska data
Kopplingsspänning, maximum200VAC
Kopplingsström, maximum1A
Kopplingseffekt, maximum30W
Kopplingseffekt, maximum30VA
Kopplingsprincipkvarstannande
Kontaktstudslängd, maximum0,2ms
Kopplingsfrekvens, maximum300Hz
Leveransomfång
LeveransomfångActuator must be ordered separately.
Tillbehör
Rekommendation (aktiveringsdon)2 x BP 15/2 N2x BP 10 N2x BP 10 S2x BP 11 N2x BP 11 S2x BP 12 N2x BP 12 S2x BP 15/2 S2x BP 21 N2x BP 21 SBE 20 NBE 20 SBP 10 NBP 10 SBP 11 NBP 11 SBP 12 NBP 12 SBP 15 NBP 15 SBP 20 NBP 20 SBP 21 NBP 21 SBP 31 NBP 31 SBP 34 NBP 34 S
Recommendation (actuator, lift switchgear)2 x BP 102 x BP 152 x BP 15/2BP 10BP 15BP 34
Note
Note (General)Den brytande eller slutande funktionen beror på aktiveringsriktningen och aktiveringsmagnetens polariteten.När magnetbrytare och magnet möts, måste färgerna överensstämma: Röd (S) till röd och grön (N) till grön. Det här gäller inte den bistabila kontakten.Vid montering på järn måste ett omagnetiskt distans på minst 20 mm användas.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-28 18:08