BN 20-02Z
Artikelnummer:101057005

Produktbeskrivning
- 2 Reed-kontakter
- beröringsfri princip
- Lång livslängd
- 104 mm x 52 mm x 47 mm
- Aluminiumkapsling
- Aktiveringsavstånd upp till 50 mm beroende aktiveringsmagnet och version
- Skruvkoppling
- Mycket beständig mot vibrationer
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningBN 20-02Z
Artikelnummer (beställningsnummer)101057005
EAN (European Article Number)4030661022864
eCl@ss nummer, version 12.027-27-43-02
eCl@ss nummer, version 11.027-27-01-05
eCl@ss nummer, version 9.027-27-01-05
ETIM-nummer, version 7.0EC002544
ETIM-nummer, version 6.0EC002544
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1
Aktiv principStyrning av magnetlås
Kaplsing, dimensionerrektangulär
Kapslingens materialAluminium
Aktiv ytaMetallfilm
Bruttovikt325g
Allmänna data - Egenskaper
förspännings magnet Ja
Antal öppnare2
Mekaniska data
Aktiv ytapå sidan
ManövreringselementMagnetspole
Kabelgenomföringens lägeleft and right
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000.000kopplingar
Aktiveringshastighet, maximum18m/s
Mechanical data - Switching distances
Brytaravstånd2 x BP 10 = 12 mm2 x BP 15/2 = 12 mm12 mm … 45 mmBE 20 = 15 mmBP 11 = 15 mmBP 12 = 25 mmBP 20 = 15 mmBP 21 = 20 ... 45 mmBP 21N = 20 ... 45 mmBP 31 = 15 mm
Note (Switching distance Sn)Aktiveringsavstånd upp till 45 mm beroende aktiveringsmagnet och version
Notera (aktiveringsavstånd)Alla uppgifter om kopplingsavstånd enligt EN IEC 60947-5-2
Repeternoggrannhet0,3mm
Mechanical data - Connection technique
Kabelstyrning2 x M20 x 1,5
Mekaniska data - mått
Sensorns längd47mm
Sensorns bredd104mm
Sensorns höjd52mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67
Omgivningstemperatur-25 ... +90 °C
beständig mot vibrationer50 g, vid en sinusformad oscillering
Elektriska data
Kopplingsspänning, maximum250VAC
Kopplingsström, maximum3A
Kopplingseffekt, maximum120W
Kopplingseffekt, maximum120VA
KopplingsprincipReedkontakterr, beröringsfri princip
Kontaktstudslängd, minimum0,3ms
Kontaktstudslängd, maximum0,6ms
Maximal omkopplingsfrekvens1.080.000/h
KopplingsdonOpener (NC)
Leveransomfång
LeveransomfångActuator must be ordered separately.
Tillbehör
Rekommendation (aktiveringsdon)2x BP 102x BP 15/2BE 20BP 11BP 12BP 20BP 21 NBP 31
Note
Note (General)Den brytande eller slutande funktionen beror på aktiveringsriktningen och aktiveringsmagnetens polariteten.När magnetbrytare och magnet möts, måste färgerna överensstämma: Röd (S) till röd och grön (N) till grön.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-08-04 21:20