BN 20-RZ-M16
Artikelnummer:101168090

Produktbeskrivning
- 1 Reedkontakterr
- beröringsfri princip
- Lång livslängd
- 104 mm x 52 mm x 47 mm
- Aluminiumkapsling
- Aktiveringsavstånd upp till 50 mm beroende aktiveringsmagnet och version
- Skruvkoppling
- Mycket beständig mot vibrationer
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningBN 20-RZ-M16
Artikelnummer (beställningsnummer)101168090
EAN (European Article Number)4030661220567
eCl@ss nummer, version 12.027-27-43-02
eCl@ss nummer, version 11.027-27-01-05
eCl@ss nummer, version 9.027-27-01-05
ETIM-nummer, version 7.0EC002544
ETIM-nummer, version 6.0EC002544
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1
Aktiv principStyrning av magnetlås
Kaplsing, dimensionerrektangulär
Kapslingens materialAluminium
Aktiv ytaMetallfilm
Bruttovikt290g
Allmänna data - Egenskaper
KvarståendeJa
förspännings magnet Ja
Antal bistabila kontakter1
Mekaniska data
Aktiv ytapå sidan
ManövreringselementMagnetspole
Kabelgenomföringens lägeleft and right
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000.000kopplingar
Aktiveringshastighet, maximum18m/s
Mechanical data - Switching distances
Brytaravstånd2 x BP 10N = 10 mm2 x BP 10S = 10 mm2 x BP 11N = 15 mm2 x BP 11S = 15 mm2 x BP 12N = 5 ... 20 mm2 x BP 12S = 5 ... 20 mm2 x BP 15/2N = 15 mm2 x BP 15/2S = 15 mm2 x BP 21N = 15 ... 50 mm2 x BP 21S = 15 ... 50 mm5 mm … 50 mmBE 20N = 10 mmBE 20S = 10 mmBP 10N = 5 mmBP 10S = 5 mmBP 11N = 5 mmBP 11S = 5 mmBP 12N = 10 mmBP 12S = 10 mmBP 15N = 7 mmBP 15S = 7 mmBP 20N = 15 mmBP 20S = 15 mmBP 21 N = 10 ... 35 mmBP 21 S = 10 ... 35 mmBP 31N = 15 mmBP 31S = 15 mmBP 34N = 10 ... 25 mmBP 34S = 10 ... 25 mm
Note (Switching distance Sn)Aktiveringsavstånd upp till 50 mm beroende aktiveringsmagnet och version
Notera (aktiveringsavstånd)Alla uppgifter om kopplingsavstånd enligt EN IEC 60947-5-2
Repeternoggrannhet0,3mm
Mechanical data - Connection technique
Kabelstyrning2x M16 x 1.5
Mekaniska data - mått
Sensorns längd47mm
Sensorns bredd104mm
Sensorns höjd52mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67
Omgivningstemperatur-25 ... +90 °C
beständig mot vibrationer50 g, vid en sinusformad oscillering
Elektriska data
Kopplingsspänning, maximum250VAC
Kopplingsström, maximum3A
Kopplingseffekt, maximum120W
Kopplingseffekt, maximum120VA
Kopplingsprincipkvarstannande
Kontaktstudslängd, minimum0,3ms
Kontaktstudslängd, maximum0,6ms
Maximal omkopplingsfrekvens1.080.000/h
Leveransomfång
LeveransomfångActuator must be ordered separately.
Tillbehör
Rekommendation (aktiveringsdon)2 x BP 15/2 N2x BP 10 N2x BP 10 S2x BP 11 N2x BP 11 S2x BP 12 N2x BP 12 S2x BP 15/2 S2x BP 21 N2x BP 21 SBE 20 NBE 20 SBP 10 NBP 10 SBP 11 NBP 11 SBP 12 NBP 12 SBP 15 NBP 15 SBP 20 NBP 20 SBP 21 NBP 21 SBP 31 NBP 31 SBP 34 NBP 34 S
Note
Note (General)Den brytande eller slutande funktionen beror på aktiveringsriktningen och aktiveringsmagnetens polariteten.När magnetbrytare och magnet möts, måste färgerna överensstämma: Röd (S) till röd och grön (N) till grön.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-08-09 14:49