BN 31-RZ-1978
Artikelnummer:101103352
Arkiv

Produktbeskrivning
- 1 Reedkontakterr
- beröringsfri princip
- manövrering på sidan
- Platt konstruktion
- Aktiveringsyta och aktiveringsriktning uppmärkt med en symbol
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Plasthus
- Aktiveringsavstånd upp till 60 mm beroende aktiveringsmagnet och version
- 2 Reed-kontakter
Beställningsinformation
ProduktbeteckningBN 31-RZ-1978
Artikelnummer (beställningsnummer)101103352
EAN (European Article Number)4030661024868
eCl@ss nummer, version 12.027-27-43-02
eCl@ss nummer, version 11.027-27-01-05
eCl@ss nummer, version 9.027-27-01-05
ETIM-nummer, version 7.0EC002544
ETIM-nummer, version 6.0EC002544
Globala egenskaper
Aktiv principStyrning av magnetlås
Kaplsing, dimensionerrektangulär
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast
Bruttovikt26g
Allmänna data - Egenskaper
KvarståendeJa
Lämplig för hissarJa
Antal bistabila kontakter1
Mekaniska data
ManövreringselementMagnetspole
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000.000kopplingar
Aktiveringshastighet, maximum18m/s
MonteringKapsling med avlånga hål
Mechanical data - Switching distances
Note (Switching distance Sn)Aktiveringsavstånd upp till 60 mm beroende aktiveringsmagnet och utförande. Uppgifterna om kopplingsavstånd gäller vid aktivering av enskilt övervakade enheter utan ferromagnetisk inverkan. En förändring av avståndet, positiv eller negativ, är möjlig geno
Notera (aktiveringsavstånd)Alla uppgifter om kopplingsavstånd enligt EN IEC 60947-5-2
Mechanical data - Connection technique
Kabelns längd1m
AnslutningStickkontakt M8, 4-polig, skruv-/spärrlåsning
Number of cable wires2
Ledararea0,75mm²
Ledararea18AWG
Kabelmantelns materialPVC
KabeltypH03VV-F
Mekaniska data - mått
Sensorns längd13mm
Sensorns bredd88mm
Sensorns höjd25mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67
Omgivningstemperatur-25 ... +75 °C
Vibrationstålighet10 … 55 Hz, Amplitud 1 mm
tålighet mot chock30 g / 11 ms
Elektriska data
Kopplingsspänning, maximum250VAC
Kopplingsspänning, maximum250VDC
Kopplingsström, maximum3A
Kopplingseffekt, maximum120W
Kopplingseffekt, maximum120VA
Kopplingsprincipkvarstannande
Kontaktstudslängd, maximum0,5ms
Leveransomfång
LeveransomfångActuator must be ordered separately.
Tillbehör
Rekommendation (aktiveringsdon)2 x BP 15/2 N2x BP 10 N2x BP 10 S2x BP 11 S2x BP 15/2 S2x BP 21 SBP 10 NBP 10 SBP 11 NBP 11 SBP 12 SBP 15 NBP 15 SBP 20 NBP 20 SBP 21 SBP 31 NBP 31 SBP 34 NBP 34 S
Note
Note (General)Den brytande eller slutande funktionen beror på aktiveringsriktningen och aktiveringsmagnetens polariteten.När magnetbrytare och magnet möts, måste färgerna överensstämma: Röd (S) till röd och grön (N) till grön. Det här gäller inte den bistabila kontakten.Vid montering på järn måste ett omagnetiskt distans på minst 20 mm användas.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-08-07 12:16