BN 31-RZ-1978-2
Artikelnummer:101127663


Produktbeskrivning
- 1 Reedkontakterr
- beröringsfri princip
- manövrering på sidan
- Platt konstruktion
- Aktiveringsyta och aktiveringsriktning uppmärkt med en symbol
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Plasthus
- Aktiveringsavstånd upp till 60 mm beroende aktiveringsmagnet och version
- 2 Reed-kontakter
Vänligen logga in för att se priser