BN 32-01
Artikelnummer:101057229

Produktbeskrivning
- Platt stickkontakt och 1 avskärmningsbleck
- beröringsfri princip
- 1 Reedkontakterr
- Lång livslängd
- Aktiveringsyta och aktiveringsriktning uppmärkt med en symbol
- 85 mm x 26 mm x 24 mm
- Plasthus
- Aktiveringsavstånd upp till 55 mm beroende aktiveringsmagnet och version
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningBN 32-01
Artikelnummer (beställningsnummer)101057229
EAN (European Article Number)4030661025148
eCl@ss nummer, version 12.027-27-43-02
eCl@ss nummer, version 11.027-27-01-05
eCl@ss nummer, version 9.027-27-01-05
ETIM-nummer, version 7.0EC002544
ETIM-nummer, version 6.0EC002544
Globala egenskaper
Aktiv principStyrning av magnetlås
Kaplsing, dimensionerBlock
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast
Aktiv ytaPlast
Bruttovikt58g
NoteIntegrated shielding plate (bottom)
Allmänna data - Egenskaper
Antal öppnare1
Mekaniska data
Aktiv ytafrontsida
ManövreringselementMagnetspole
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000.000kopplingar
Aktiveringshastighet, maximum18m/s
Monteringmed 2 gängade M4-bultar på baksidan
Mechanical data - Switching distances
Brytaravstånd2 x BP 10 = 12 mm2 x BP 15 = 12 mm2 x BP 15/2 = 12 mm5 mm … 40 mmBP 10 = 5 mmBP 11 = 5 ... 15 mmBP 12 = 10 ... 25 mmBP 15 = 6 mmBP 20 = 15 mmBP 21 = 20 ... 40 mmBP 31 = 15 mmBP 34 = 15 mm
Note (Switching distance Sn)Aktiveringsavstånd upp till 40 mm beroende aktiveringsmagnet och version
Notera (aktiveringsavstånd)Alla kopplingsavstånd i enlighet med EN IEC 60947-5-2
Repeternoggrannhet0,3mm
Mechanical data - Connection technique
AnslutningPlatt stickkontakt 4,8 mm
Mekaniska data - mått
Sensorns längd24mm
Sensorns bredd85mm
Sensorns höjd26mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP00
Omgivningstemperatur-25 ... +90 °C
beständig mot vibrationer15 g, vid en sinusformad oscillering
Elektriska data
Kopplingsspänning, maximum250VAC
Kopplingsström, maximum3A
Kopplingseffekt, maximum120W
Kopplingseffekt, maximum120VA
KopplingsprincipReedkontakterr, beröringsfri princip
Kontaktstudslängd, minimum0,3ms
Kontaktstudslängd, maximum0,6ms
Kopplingsfrekvens, maximum300Hz
Maximal omkopplingsfrekvens1.080.000/h
Maximum switching time close (NO)1,5ms
Maximum switching time open (NC)0,5ms
KopplingsdonÖppnare (NC)
Minimum switching time close (NO)0,3ms
Leveransomfång
LeveransomfångActuator must be ordered separately.
Tillbehör
Rekommendation (aktiveringsdon)2x BP 102x BP 152x BP 15/2BP 10BP 11BP 12BP 15BP 20BP 21BP 31BP 34
Note
Note (General)Den brytande eller slutande funktionen beror på aktiveringsriktningen och aktiveringsmagnetens polariteten.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-08-30 01:20