BN 32-11R
Artikelnummer:101057243

Produktbeskrivning
- Platt stickkontakt och 1 avskärmningsbleck
- beröringsfri princip
- 1 Reedkontakterr
- Lång livslängd
- Aktiveringsyta och aktiveringsriktning uppmärkt med en symbol
- 85 mm x 26 mm x 24 mm
- Plasthus
- Aktiveringsavstånd upp till 55 mm beroende aktiveringsmagnet och version
Beställningsinformation
ProduktbeteckningBN 32-11R
Artikelnummer (beställningsnummer)101057243
EAN (European Article Number)4030661025520
eCl@ss nummer, version 12.027-27-43-02
eCl@ss nummer, version 11.027-27-01-05
eCl@ss nummer, version 9.027-27-01-05
ETIM-nummer, version 7.0EC002544
ETIM-nummer, version 6.0EC002544
Globala egenskaper
Aktiv principStyrning av magnetlås
Kaplsing, dimensionerBlock
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast
Aktiv ytaPlast
Bruttovikt59g
NoteIntegrated shielding plate (bottom)
Allmänna data - Egenskaper
KvarståendeJa
Mekaniska data
Aktiv ytafrontsida
ManövreringselementMagnetspole
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000.000kopplingar
Actuation directionLengthwise
Aktiveringshastighet, maximum18m/s
Monteringmed 2 gängade M4-bultar på baksidan
Mechanical data - Switching distances
Brytaravstånd2 x BP 10N = 15 mm2 x BP 10S = 15 mm2 x BP 11N = 20 mm2 x BP 11S = 20 mm2 x BP 12N = 10 ... 25 mm2 x BP 12S = 10 ... 25 mm2 x BP 15/2N = 17 mm2 x BP 15/2S = 17 mm2 x BP 21N = 20 ... 55 mm2 x BP 21S = 20 ... 55 mm5 mm … 55 mmBP 10N = 10 mmBP 10S = 10 mmBP 11N = 10 mmBP 11S = 10 mmBP 12N = 15 mmBP 12S = 15 mmBP 15N = 12 mmBP 15S = 12 mmBP 20N = 5 ... 20 mmBP 20S = 5 ... 20 mmBP 21N = 15 ... 40 mmBP 21S = 15 ... 40 mmBP 31N = 5 ... 20 mmBP 31S = 5 ... 20 mmBP 34N = 10 ... 25mmBP 34S = 10 ... 25 mm
Note (Switching distance Sn)Aktiveringsavstånd upp till 55 mm beroende aktiveringsmagnet och version
Notera (aktiveringsavstånd)Alla kopplingsavstånd i enlighet med EN IEC 60947-5-2
Repeternoggrannhet0,3mm
Mechanical data - Connection technique
AnslutningPlatt stickkontakt 4,8 mm
Mekaniska data - mått
Sensorns längd24mm
Sensorns bredd85mm
Sensorns höjd26mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP00
Omgivningstemperatur-25 ... +90 °C
beständig mot vibrationer15 g, vid en sinusformad oscillering
Elektriska data
Kopplingsspänning, maximum220VAC
Kopplingsspänning, maximum150VDC
Kopplingsström, maximum1A
Kopplingseffekt, maximum60W
Kopplingseffekt, maximum60VA
Kopplingsprincipkvarstannande
Kontaktstudslängd, minimum0,3ms
Kontaktstudslängd, maximum0,6ms
Kopplingsfrekvens, maximum200Hz
Maximal omkopplingsfrekvens720.000/h
Maximum switching time close (NO)1,5ms
Maximum switching time open (NC)0,5ms
Kopplingsdonväxlande kontakt (sl/br)
Minimum switching time close (NO)0,3ms
Leveransomfång
LeveransomfångActuator must be ordered separately.
Tillbehör
Rekommendation (aktiveringsdon)2 x BP 15/2 N2x BP 10 N2x BP 10 S2x BP 11 N2x BP 11 S2x BP 12 N2x BP 12 S2x BP 15/2 S2x BP 21 N2x BP 21 SBE 20 SBP 10 NBP 10 SBP 11 NBP 11 SBP 12 NBP 12 SBP 15 NBP 15 SBP 20 NBP 20 SBP 21 NBP 21 SBP 31 NBP 31 SBP 34 NBP 34 S
Note
Note (General)Den brytande eller slutande funktionen beror på aktiveringsriktningen och aktiveringsmagnetens polariteten.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-04 03:22