BN 32-R-1279 10,0M
Artikelnummer:101093236


Produktbeskrivning
- kabelutgång vänster och 2 avskärmningsbleck
- beröringsfri princip
- 1 Reedkontakterr
- Lång livslängd
- Aktiveringsyta och aktiveringsriktning uppmärkt med en symbol
- 85 mm x 26 mm x 24 mm
- Plasthus
- Aktiveringsavstånd upp till 55 mm beroende aktiveringsmagnet och version
Vänligen logga in för att se priser