BN 32-R-1279 6,0M
BN 32-R-1279 6,0M
Downloads
- kabelutgång vänster och 2 avskärmningsbleck
- beröringsfri princip
- 1 Reedkontakterr
- Lång livslängd
- Aktiveringsyta och aktiveringsriktning uppmärkt med en symbol
- 85 mm x 26 mm x 24 mm
- Plasthus
- Aktiveringsavstånd upp till 55 mm beroende aktiveringsmagnet och version
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
BN 32-R-1279 6,0M |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101121470 |
EAN (European Article Number) |
4030661025506 |
eCl@ss nummer, version 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss nummer, version 11.0 |
27-27-01-05 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM-nummer, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM-nummer, version 6.0 |
EC002544 |
Globala egenskaper
Aktiv princip |
Styrning av magnetlås |
Kaplsing, dimensioner |
Block |
Kapslingens material |
Plast, glasfiberförstärkt termoplast |
Aktiv yta |
Plast |
Bruttovikt |
385 g |
Note |
Integrated shielding plate (top and bottom) |
Allmänna data - Egenskaper
Kvarstående |
Ja |
Lämplig för hissar |
Ja |
Kabelhylsa |
Ja |
Antal bistabila kontakter |
1 |
Mekaniska data
Aktiv yta |
frontsida |
Manövreringselement |
Magnetspole |
Mekanisk livslängd, minimum |
1.000.000.000 kopplingar |
Actuation direction |
Lengthwise |
Aktiveringshastighet, maximum |
18 m/s |
Montering |
baksida med 2 gängbultar |
Mechanical data - Switching distances
Brytaravstånd |
5 mm … 55 mm 2 x BP 21S = 20 ... 55 mm BP 34S = 10 ... 25 mm BP 10N = 10 mm BP 10S = 10 mm 2 x BP 10N = 15 mm 2 x BP 10S = 15 mm BP 15N = 12 mm BP 15S = 12 mm 2 x BP 15/2N = 17 mm 2 x BP 15/2S = 17 mm BP 34N = 10 ... 25mm BP 20N = 5 ... 20 mm BP 20S = 5 ... 20 mm BP 31N = 5 ... 20 mm BP 31S = 5 ... 20 mm BP 11N = 10 mm BP 11S = 10 mm 2 x BP 11N = 20 mm 2 x BP 11S = 20 mm BP 12N = 15 mm BP 12S = 15 mm 2 x BP 12N = 10 ... 25 mm 2 x BP 12S = 10 ... 25 mm BP 21N = 15 ... 40 mm BP 21S = 15 ... 40 mm 2 x BP 21N = 20 ... 55 mm |
Note (Switching distance Sn) |
Aktiveringsavstånd upp till 55 mm beroende aktiveringsmagnet och version |
Notera (aktiveringsavstånd) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Repeternoggrannhet |
0,3 mm |
Mechanical data - Connection technique
Kabelns längd |
6 m |
Kabelstyrning |
back, right |
Anslutning, kontakt |
Anslutningskabel |
Number of cable wires |
2 |
Ledararea |
0,75 mm2 |
Ledararea |
18 AWG |
Kabelmantelns material |
PVC |
Kabeltyp |
H03VV-F |
Mekaniska data - mått
Sensorns längd |
24 mm |
Sensorns bredd |
85 mm |
Sensorns höjd |
26 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP67 |
Omgivningstemperatur |
-25 ... +90 °C |
beständig mot vibrationer |
15 g, vid en sinusformad oscillering |
Elektriska data
Kopplingsspänning, maximum |
250 VAC |
|
Kopplingsström, maximum |
3 A |
|
Kopplingseffekt, maximum |
120 W |
|
Kopplingseffekt, maximum |
120 VA |
|
Kopplingsprincip |
|
|
Kontaktstudslängd, minimum |
0,3 ms |
|
Kontaktstudslängd, maximum |
0,6 ms |
|
Kopplingsfrekvens, maximum |
300 Hz |
|
Maximum switching time close (NO) |
1,5 ms |
|
Maximum switching time open (NC) |
0,5 ms |
|
Minimum switching time close (NO) |
0,3 ms |
Leveransomfång
Leveransomfång |
Actuator must be ordered separately. |
Tillbehör
Rekommendation (aktiveringsdon) |
BP 10 S 2x BP 10 S BP 15 S BP 34 S BP 20 S BP 31 S BP 11 S 2x BP 11 S BP 12 S BP 21 S 2x BP 21 S BP 10 N 2x BP 10 N BP 15 N 2 x BP 15/2 N 2x BP 15/2 S BP 34 N BP 20 N BP 31 N |
Note
Note (General) |
Den brytande eller slutande funktionen beror på aktiveringsriktningen och aktiveringsmagnetens polariteten. |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
EU-försäkran om överensstämmelse
Info
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
Måttritning (grundkomponent)
Diagram
Karakteristisk kurva
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2025-08-02 14:32