BN 325-R-1239
Artikelnummer:101147090

Produktbeskrivning
- Platt stickkontakt 4,8 mm och 2 avskärmningsbleck
- aktiveras framifrån
- beröringsfri princip
- 1 Reedkontakterr
- Lång livslängd
- Aktiveringsyta och aktiveringsriktning uppmärkt med en symbol
- 85 mm x 26 mm x 24 mm
- Plasthus
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningBN 325-R-1239
Artikelnummer (beställningsnummer)101147090
EAN (European Article Number)4030661141282
eCl@ss nummer, version 12.027-27-43-02
eCl@ss nummer, version 11.027-27-01-05
eCl@ss nummer, version 9.027-27-01-05
ETIM-nummer, version 7.0EC002544
ETIM-nummer, version 6.0EC002544
Globala egenskaper
Aktiv principStyrning av magnetlås
Kaplsing, dimensionerBlock
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast
Bruttovikt45g
NoteIntegrated shielding plate (top and bottom)
Allmänna data - Egenskaper
KvarståendeJa
Lämplig för hissarJa
Antal bistabila kontakter1
Mekaniska data
Aktiv ytafrontsida
ManövreringselementMagnetspole
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000.000kopplingar
Actuation directionLengthwise
Aktiveringshastighet, maximum18m/s
Monteringpå baksidan med 2 gängade bultar M4
Mechanical data - Switching distances
Brytaravstånd2 x BP 10N = 15 mm2 x BP 10S = 15 mm2 x BP 11N = 20 mm2 x BP 11S = 20 mm2 x BP 12N = 10 ... 25 mm2 x BP 12S = 10 ... 25 mm2 x BP 15/2N = 17 mm2 x BP 15/2S = 17 mm2 x BP 21N = 20 ... 55 mm2 x BP 21S = 20 ... 55 mm5 mm … 55 mmBP 10N = 10 mmBP 10S = 10 mmBP 11N = 10 mmBP 11S = 10 mmBP 12N = 15 mmBP 12S = 15 mmBP 15N = 12 mmBP 15S = 12 mmBP 20N = 5 ... 20 mmBP 20S = 5 ... 20 mmBP 21N = 15 ... 40 mmBP 21S = 15 ... 40 mmBP 31N = 5 ... 20 mmBP 31S = 5 ... 20 mmBP 34N = 10 ... 25mmBP 34S = 10 ... 25 mm
Note (Switching distance Sn)Aktiveringsavstånd upp till 55 mm beroende aktiveringsmagnet och version
Notera (aktiveringsavstånd)Alla uppgifter om kopplingsavstånd enligt EN IEC 60947-5-2
Repeternoggrannhet0,3mm
Mechanical data - Connection technique
AnslutningPlatt stickkontakt 4,8 mm
Mekaniska data - mått
Sensorns längd24mm
Sensorns bredd85mm
Sensorns höjd26mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP00
Omgivningstemperatur-25 ... +70 °C
Vibrationstålighet10 … 55 Hz, Amplitud 1 mm
tålighet mot chock50 g / 11 ms
beständig mot vibrationer30 g, vid en sinusformad oscillering
Elektriska data
Kopplingsspänning, maximum250VAC
Kopplingsström, maximum3A
Kopplingseffekt, maximum120VA
Kopplingsprincipkvarstannande
Kontaktstudslängd, minimum0,3ms
Kontaktstudslängd, maximum0,6ms
Kopplingsfrekvens, maximum300Hz
Maximal omkopplingsfrekvens1.080.000/h
Maximum switching time close (NO)1,5ms
Maximum switching time open (NC)0,5ms
Leveransomfång
LeveransomfångActuator must be ordered separately.
Tillbehör
Rekommendation (aktiveringsdon)2 x BP 15/2 N2x BP 10 N2x BP 10 S2x BP 11 N2x BP 11 S2x BP 12 N2x BP 12 S2x BP 15/2 S2x BP 21 N2x BP 21 SBP 10 NBP 10 SBP 11 NBP 11 SBP 12 NBP 12 SBP 15 NBP 15 SBP 20 NBP 20 SBP 21 NBP 21 SBP 31 NBP 31 SBP 34 NBP 34 S
Recommendation (actuator, lift switchgear)2 x BP 102 x BP 15/2BP 10BP 15BP 34
Note
Note (General)Den brytande eller slutande funktionen beror på aktiveringsriktningen och aktiveringsmagnetens polariteten.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-25 01:39