BN 65-01Z/V 10,0M
Artikelnummer:101055836

Produktbeskrivning
- Med fördragen kabel
- aktiveras framifrån
- med förspänningsmagnet
- beröringsfri princip
- Lång livslängd
- Aktiveringsyta och aktiveringsriktning uppmärkt med en symbol
- Konstruktionsform Ø 13 mm
- Plasthus
- Aktiveringsavstånd upp till 60 mm beroende aktiveringsmagnet och version
- med centrummontering
- Finns med aktivering från sidan.
Beställningsinformation
ProduktbeteckningBN 65-01Z/V 10,0M
Artikelnummer (beställningsnummer)101055836
EAN (European Article Number)4030661009902
eCl@ss nummer, version 12.027-27-43-02
eCl@ss nummer, version 11.027-27-01-05
eCl@ss nummer, version 9.027-27-01-05
ETIM-nummer, version 7.0EC002544
ETIM-nummer, version 6.0EC002544
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULus
Globala egenskaper
Aktiv principStyrning av magnetlås
Kaplsing, dimensionercylinder, jämn
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast
Bruttovikt475g
Allmänna data - Egenskaper
Lämplig för hissarJa
förspännings magnet Ja
KabelhylsaJa
Antal öppnare1
Mekaniska data
Aktiv ytafrontsida
ManövreringselementMagnetspole
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000.000kopplingar
Aktiveringshastighet, maximum18m/s
Monteringcentrerat med gängfläns
Åtdragningsmoment muttrar, maximum3Nm
Mechanical data - Switching distances
Brytaravstånd2 x BP 10S = 10 mm2 x BP 11S = 15 mm2 x BP 12S = 25 mm2 x BP 21S = 20 ... 55 mm2 x BP 22S = 15 ... 55 mm5 mm … 55 mmBP 10S = 5 mmBP 11S = 5 mmBP 12S = 10 mmBP 15S = 6 mmBP 20S = 15 mmBP 21S = 30 mmBP 22S = 25 mmBP 31S = 15 mmBP 34S = 20 mm
Note (Switching distance Sn)Aktiveringsavstånd upp till 55 mm beroende aktiveringsmagnet och utförande. Uppgifterna om kopplingsavstånd gäller vid aktivering av enskilt övervakade enheter utan ferromagnetisk inverkan. En förändring av avståndet, positiv eller negativ, är möjlig geno
Notera (aktiveringsavstånd)Alla uppgifter om kopplingsavstånd enligt EN IEC 60947-5-2
Repeternoggrannhet0,3mm
Mechanical data - Connection technique
Kabelns längd10m
KabelstyrningPG9
AnslutningAnslutningskabel
Number of cable wires2
Ledararea0,75mm²
Ledararea18AWG
Kabelmantelns materialPVC
KabeltypH03VV-F
Mekaniska data - mått
Diameter13mm
bredd tvärs över de platta delarna22SW
Sensorns längd103mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67
Omgivningstemperatur-25 ... +75 °C
Vibrationstålighet10 … 55 Hz, Amplitud 1 mm
tålighet mot chock30 g, vid en sinusformad oscillering
beständig mot vibrationer30 g, vid en sinusformad oscillering
Elektriska data
Kopplingsspänning, maximum250VAC
Kopplingsström, maximum3A
Kopplingseffekt, maximum120W
Kopplingseffekt, maximum120VA
KopplingsprincipReedkontakterr, beröringsfri princip
Kontaktstudslängd, minimum0,3ms
Kontaktstudslängd, maximum3ms
Kopplingsfrekvens, maximum300Hz
Maximal omkopplingsfrekvens1.080.000/h
Maximum switching time close (NO)1,5ms
Maximum switching time open (NC)0,5ms
KopplingsdonOpener (NC)
Minimum switching time close (NO)0,3ms
Bounce duration, typically0,6ms
Leveransomfång
LeveransomfångActuator must be ordered separately.
Tillbehör
Rekommendation (aktiveringsdon)2x BP 10 S2x BP 11 S2x BP 12S2x BP 21 S2x BP 22 SBE 20 SBP 10 SBP 11 SBP 12 SBP 15 SBP 20 SBP 21 SBP 22 SBP 31 SBP 34 S
Recommendation (actuator, lift switchgear)2 x BP 10BP 10BP 15BP 34
Note
Note (General)Vid montering på järn måste ett omagnetiskt distans på minst 20 mm användas.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-25 06:22