BN 65-10Z/V 2,0M
Artikelnummer:101055825


Produktbeskrivning
- Med fördragen kabel
- aktiveras framifrån
- med förspänningsmagnet
- beröringsfri princip
- Lång livslängd
- Aktiveringsyta och aktiveringsriktning uppmärkt med en symbol
- Konstruktionsform Ø 13 mm
- Plasthus
- Aktiveringsavstånd upp till 60 mm beroende aktiveringsmagnet och version
- med centrummontering
- Finns med aktivering från sidan.
Vänligen logga in för att se priser