BN 65-RZ 5,0M
BN 65-RZ 5,0M
Downloads
- Med fördragen kabel
- manövrering på sidan
- med förspänningsmagnet
- beröringsfri princip
- Lång livslängd
- Aktiveringsyta och aktiveringsriktning uppmärkt med en symbol
- Konstruktionsform Ø 13 mm
- Plasthus
- Aktiveringsavstånd upp till 60 mm beroende aktiveringsmagnet och version
- med centrummontering
- Finns med aktivering från sidan.
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
BN 65-RZ 5,0M |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101085052 |
EAN (European Article Number) |
4030661009537 |
eCl@ss nummer, version 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss nummer, version 11.0 |
27-27-01-05 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM-nummer, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM-nummer, version 6.0 |
EC002544 |
Certifieringar - Föreskrifter
|
cULus |
Globala egenskaper
Aktiv princip |
Styrning av magnetlås |
Kaplsing, dimensioner |
cylinder, jämn |
Kapslingens material |
Plast, glasfiberförstärkt termoplast |
Bruttovikt |
253 g |
Allmänna data - Egenskaper
Kvarstående |
Ja |
Lämplig för hissar |
Ja |
förspännings magnet |
Ja |
Kabelhylsa |
Ja |
Antal bistabila kontakter |
1 |
Mekaniska data
Aktiv yta |
på sidan |
Manövreringselement |
Magnetspole |
Mekanisk livslängd, minimum |
1.000.000.000 kopplingar |
Actuation direction |
Lengthwise |
Aktiveringshastighet, maximum |
18 m/s |
Montering |
centrerat med gängfläns |
Åtdragningsmoment muttrar, maximum |
3 Nm |
Mechanical data - Switching distances
Brytaravstånd |
BP 10N = 15 mm BP 10S = 15 mm 2 x BP 10N = 20 mm 2 x BP 10S = 20 mm BP 15N = 17 mm BP 15S = 17 mm 2 x BP 15/2N = 22 mm 2 x BP 15/2S = 22 mm BP 34S = 15 ... 30 mm BP 20N = 25 mm BP 20S = 25 mm BP 31N = 25 mm BP 31S = 25 mm BP 11N = 15 mm BP 11S = 15 mm 2 x BP 11N = 25 mm 2 x BP 11S = 25 mm BP 12N = 20 mm BP 12S = 20 mm 2 x BP 12N = 10 ... 30 mm 2 x BP 12S = 10 ... 30 mm BP 21N = 15 ... 45 mm BP 21S = 15 ... 45 mm 2 x BP 21N = 20 ... 60 mm 2 x BP 21S = 20 ... 60 mm BP 34N = 15 ... 30 mm 10 mm … 60 mm |
Note (Switching distance Sn) |
Aktiveringsavstånd upp till 60 mm beroende aktiveringsmagnet och utförande. Uppgifterna om kopplingsavstånd gäller vid aktivering av enskilt övervakade enheter utan ferromagnetisk inverkan. En förändring av avståndet, positiv eller negativ, är möjlig genom ferromagnetisk inverkan. Vid anordningen av flera aktiveringsmagneter måste den inverkan av varandra beaktas. |
Notera (aktiveringsavstånd) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Repeternoggrannhet |
0,3 mm |
Mechanical data - Connection technique
Kabelns längd |
5 m |
Kabelstyrning |
PG 9 screw connection |
Anslutning, kontakt |
Anslutningskabel |
Number of cable wires |
2 |
Ledararea |
0,75 mm2 |
Ledararea |
18 AWG |
Kabelmantelns material |
PVC |
Kabeltyp |
H03VV-F |
Mekaniska data - mått
Diameter |
13 mm |
bredd tvärs över de platta delarna |
22 SW |
Sensorns längd |
103 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP67 |
Omgivningstemperatur |
-25 ... +75 °C |
Vibrationstålig enligt EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, Amplitud 1 mm |
tålighet mot chock |
30 g, vid en sinusformad oscillering |
beständig mot vibrationer |
30 g, vid en sinusformad oscillering |
Elektriska data
Kopplingsspänning, maximum |
250 VAC |
|
Kopplingsström, maximum |
3 A |
|
Kopplingseffekt, maximum |
120 W |
|
Kopplingseffekt, maximum |
120 VA |
|
Kopplingsprincip |
|
|
Kontaktstudslängd, minimum |
0,3 ms |
|
Kontaktstudslängd, maximum |
3 ms |
|
Kopplingsfrekvens, maximum |
300 Hz |
|
Maximal omkopplingsfrekvens |
1.080.000 /h |
|
Maximum switching time close (NO) |
1,5 ms |
|
Maximum switching time open (NC) |
0,5 ms |
|
Minimum switching time close (NO) |
0,3 ms |
|
Bounce duration, typically |
0,6 ms |
Leveransomfång
Leveransomfång |
Actuator must be ordered separately. |
Tillbehör
Rekommendation (aktiveringsdon) |
BP 10 S 2x BP 10 S BP 15 S BP 34 S BP 20 S BP 31 S BP 11 S 2x BP 11 S BP 12 S BP 21 S 2x BP 21 S BE 20 S BP 10 N 2x BP 10 N BP 15 N 2 x BP 15/2 N 2x BP 15/2 S BP 34 N BP 20 N BP 31 N BP 11 N 2x BP 11 N BP 12 N 2x BP 12 N 2x BP 12 S BP 21 N 2x BP 21 N BE 20 N |
Recommendation (actuator, lift switchgear) |
BP 10 2 x BP 15/2 2 x BP 15 2 x BP 10 BP 15 BP 34 |
Note
Note (General) |
Den brytande eller slutande funktionen beror på aktiveringsriktningen och aktiveringsmagnetens polariteten. När magnetbrytare och magnet möts, måste färgerna överensstämma: Röd (S) till röd och grön (N) till grön. Det här gäller inte den bistabila kontakten. |
Språk filter
Datablad
EU-försäkran om överensstämmelse
UL-certifikat
Info
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
Kontaktdiagram
Kontaktdiagram
Diagram
Diagram
Karakteristisk kurva
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2025-09-18 12:47