BN 650-10Z/V
Artikelnummer:101187281

Produktbeskrivning
- Med fördragen kabel
- aktiveras framifrån
- med förspänningsmagnet
- beröringsfri princip
- Lång livslängd
- Konstruktionsform Ø 13 mm
- Plasthus
- Aktiveringsavstånd upp till 60 mm beroende aktiveringsmagnet och version
- med centrummontering
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningBN 650-10Z/V
Artikelnummer (beställningsnummer)101187281
EAN (European Article Number)4030661335735
eCl@ss nummer, version 12.027-27-43-02
eCl@ss nummer, version 11.027-27-01-05
eCl@ss nummer, version 9.027-27-01-05
ETIM-nummer, version 7.0EC002544
ETIM-nummer, version 6.0EC002544
Globala egenskaper
Aktiv principStyrning av magnetlås
Kaplsing, dimensionercylinder, jämn
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast
Bruttovikt66g
Allmänna data - Egenskaper
Lämplig för hissarJa
förspännings magnet Ja
KabelhylsaJa
Antal slutare1
Mekaniska data
Aktiv ytafrontsida
ManövreringselementMagnetspole
Mekanisk livslängd, minimum100.000.000kopplingar
Aktiveringshastighet, maximum18m/s
Monteringcentrerat med gängfläns
Åtdragningsmoment muttrar, maximum3Nm
Mechanical data - Switching distances
Brytaravstånd2 x BP 10S = 10 mm2 x BP 11S = 15 mm2 x BP 12S = 25 mm2 x BP 21S = 20 ... 55 mm2 x BP 22S = 15 ... 55 mm5 mm … 55 mmBE 20 S = 6 mmBP 10S = 5 mmBP 11S = 5 mmBP 12S = 10 mmBP 15S = 6 mmBP 20S = 15 mmBP 21S = 30 mmBP 22S = 25 mmBP 31S = 15 mmBP 34S = 20 mm
Note (Switching distance Sn)Aktiveringsavstånd upp till 55 mm beroende aktiveringsmagnet och utförande. Uppgifterna om kopplingsavstånd gäller vid aktivering av enskilt övervakade enheter utan ferromagnetisk inverkan. En förändring av avståndet, positiv eller negativ, är möjlig geno
Notera (aktiveringsavstånd)Alla kopplingsavstånd i enlighet med EN IEC 60947-5-2
Repeternoggrannhet0,3mm
Mechanical data - Connection technique
Kabelns längd1m
KabelstyrningPG9
AnslutningAnslutningskabel
Number of cable wires2
Ledararea0,25mm²
Ledararea23AWG
Kabelmantelns materialPVC
KabeltypLiYY
Mekaniska data - mått
Diameter13mm
bredd tvärs över de platta delarna22SW
Sensorns längd103mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67
Omgivningstemperatur-25 ... +70 °C
Vibrationstålighet10 … 55 Hz, Amplitud 1 mm
tålighet mot chock30 g / 11 ms
Elektriska data
Kopplingsspänning, maximum200VAC
Kopplingsspänning, maximum200VDC
Kopplingsström, maximum1A
Kopplingseffekt, maximum30W
Kopplingseffekt, maximum30VA
KopplingsprincipReedkontakterr, beröringsfri princip
Kontaktstudslängd, maximum0,2ms
Kopplingsfrekvens, maximum300Hz
Maximal omkopplingsfrekvens1.080.000/h
KopplingsdonSlutande kontakt (sl)
Leveransomfång
LeveransomfångActuator must be ordered separately.
Tillbehör
Rekommendation (aktiveringsdon)2x BP 10 S2x BP 11 S2x BP 12S2x BP 21 S2x BP 22 SBE 20 SBP 10 SBP 11 SBP 12 SBP 15 SBP 20 SBP 21 SBP 22 SBP 31 SBP 34 S
Recommendation (actuator, lift switchgear)2 x BP 10BP 10BP 15BP 34
Note
Note (General)Den brytande eller slutande funktionen beror på aktiveringsriktningen och aktiveringsmagnetens polariteten.Det här gäller inte den bistabila kontakten.När magnetbrytare och magnet möts, måste färgerna överensstämma: Röd (S) till röd och grön (N) till grön.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-10 16:21