BN 75-01Y
Artikelnummer:101055740
Arkiv

Produktbeskrivning
- med stickkontakt
- Skyddsklass IP65
- beröringsfri princip
- 1 Reedkontakterr
- Lång livslängd
- 80 mm x 99,5 mm x 55 mm
- Flottör med magnetbrytare
- Plasthus
- Kan fås med M12 stickkontakt och monterad kabel
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Ej tillgänglig!
ProduktbeteckningBN 75-01Y
Artikelnummer (beställningsnummer)101055740
EAN (European Article Number)4030661009384
eCl@ss nummer, version 12.027-27-43-02
eCl@ss nummer, version 11.027-27-01-05
eCl@ss nummer, version 9.027-27-01-05
ETIM-nummer, version 7.0EC002544
ETIM-nummer, version 6.0EC002544
Globala egenskaper
Aktiv principStyrning av magnetlås
Kaplsing, dimensionerSpecialkonstruktion
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast
Aktiv ytaPlast
Bruttovikt78g
Allmänna data - Egenskaper
Antal öppnare1
Mekaniska data
ManövreringselementMagnetspole
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000.000kopplingar
Mechanical data - Switching distances
Nominellt manöveravstånd Sn45mm
Notera (aktiveringsavstånd)Alla kopplingsavstånd i enlighet med EN IEC 60947-5-2
Hysteres (aktiveringsavstånd), maximum3mm
Mechanical data - Connection technique
Anslutningstickkontakt
Mekaniska data - mått
Sensorns längd55mm
Sensorns bredd80mm
Sensorns höjd99,5mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur-25 ... +80 °C
Elektriska data
Kopplingsspänning, maximum220VAC
Kopplingsström, maximum1A
Kopplingseffekt, maximum60W
Kopplingseffekt, maximum60VA
KopplingsprincipReedkontakterr, beröringsfri princip
Kontaktstudslängd, minimum0,3ms
Kontaktstudslängd, maximum0,6ms
KopplingsdonÖppnare (NC)
Note
Note (General)Beroende på hur flottören är monterad kan en sl- alternativt en br kontakt användasDe angivna kopplingspunkterna gäller för vatten
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-08-22 20:04