BN 75-10Z-1391 2,0M
Artikelnummer:101083048


Produktbeskrivning
- med Anslutningskabel
- Skyddsklass IP67
- beröringsfri princip
- 1 Reedkontakterr
- Lång livslängd
- 80 mm x 99,5 mm x 55 mm
- Flottör med magnetbrytare
- Plasthus
- Kan fås med M12 stickkontakt och monterad kabel
Vänligen logga in för att se priser