BN 75-11Y
Artikelnummer:101055701

Produktbeskrivning
- med stickkontakt
- Skyddsklass IP65
- beröringsfri princip
- 1 Reedkontakterr
- Lång livslängd
- 80 mm x 99,5 mm x 55 mm
- Flottör med magnetbrytare
- Plasthus
- Kan fås med M12 stickkontakt och monterad kabel
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningBN 75-11Y
Artikelnummer (beställningsnummer)101055701
EAN (European Article Number)4030661008981
eCl@ss nummer, version 12.027-27-43-02
eCl@ss nummer, version 11.027-27-01-05
eCl@ss nummer, version 9.027-27-01-05
ETIM-nummer, version 7.0EC002544
ETIM-nummer, version 6.0EC002544
Globala egenskaper
Aktiv principStyrning av magnetlås
Kaplsing, dimensionerSpecialkonstruktion
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast
Aktiv ytaPlast
Bruttovikt75g
Allmänna data - Egenskaper
Antal växlande kontakter1
Mekaniska data
ManövreringselementMagnetspole
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000.000kopplingar
Mechanical data - Switching distances
Nominellt manöveravstånd Sn47mm
Notera (aktiveringsavstånd)Alla kopplingsavstånd i enlighet med EN IEC 60947-5-2
Hysteres (aktiveringsavstånd), maximum3mm
Mechanical data - Connection technique
Anslutningstickkontakt
Mekaniska data - mått
Sensorns längd55mm
Sensorns bredd80mm
Sensorns höjd99,5mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur-25 ... +80 °C
Elektriska data
Kopplingsspänning, maximum220VAC
Kopplingsström, maximum1A
Kopplingseffekt, maximum60W
Kopplingseffekt, maximum60VA
KopplingsprincipReedkontakterr, beröringsfri princip
Kontaktstudslängd, minimum0,2ms
Kontaktstudslängd, maximum0,5ms
Kopplingsdonväxlande kontakt (sl/br)
Note
Note (General)Om flottören vänds upp och ned så ändras också kopplingsfuntkionen motsvarande. De angivna kopplingspunkterna gäller för vatten.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-09-25 19:58