BN 80-01Z 2,0M
Artikelnummer:101104039

Produktbeskrivning
- beröringsfri princip
- 1 Reedkontakterr
- Lång livslängd
- Platt konstruktion
- Aktiveringsavstånd upp till 60 mm beroende aktiveringsmagnet och version
- 44 mm x 13 mm x 9 mm
- Plasthus
- Aktiveringsyta uppmärkt med en upphöjning
Beställningsinformation
ProduktbeteckningBN 80-01Z 2,0M
Artikelnummer (beställningsnummer)101104039
EAN (European Article Number)4030661024042
eCl@ss nummer, version 12.027-27-43-02
eCl@ss nummer, version 11.027-27-01-05
eCl@ss nummer, version 9.027-27-01-05
ETIM-nummer, version 7.0EC002544
ETIM-nummer, version 6.0EC002544
Globala egenskaper
Aktiv principStyrning av magnetlås
Kaplsing, dimensionerBlock
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast
Aktiv ytaPlast
Bruttovikt44g
Allmänna data - Egenskaper
förspännings magnet Ja
Antal öppnare1
Mekaniska data
Aktiv ytapå sidan
ManövreringselementMagnetspole
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000.000kopplingar
Mechanical data - Switching distances
Brytaravstånd0 mm … 20 mm2 x BP 10 = 2 … 13 mm2 x BP 15 = 2 … 15 mm2 x BP 34 = 5 … 18 mmBP 8 = 0 … 5 mmBP 10 = 2 … 9 mmBP 11 = 2 … 16 mmBP 12 = 4 … 20 mmBP 15 = 2 … 10 mmBP 20 = 0 … 14 mmBP 31 = 0 … 14 mm
Note (Switching distance Sn)Aktiveringsavstånd upp till 20 mm beroende aktiveringsmagnet och version
Notera (aktiveringsavstånd)Alla uppgifter om kopplingsavstånd enligt EN IEC 60947-5-2
Repeternoggrannhet0,3mm
Mechanical data - Connection technique
Kabelns längd2m
AnslutningAnslutningskabel
Number of cable wires2
Ledararea0,25mm²
Ledararea23AWG
Kabelmantelns materialPVC
KabeltypLiYY
Mekaniska data - mått
Sensorns längd9mm
Sensorns bredd44mm
Sensorns höjd13mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67
Omgivningstemperatur-25 ... +75 °C
tålighet mot chock15 g, vid en sinusformad oscillering
beständig mot vibrationer15 g, vid en sinusformad oscillering
Elektriska data
Kopplingsspänning, maximum250VAC
Kopplingsspänning, maximum250VDC
Kopplingsström, maximum0,5A
Kopplingseffekt, maximum8W
Kopplingseffekt, maximum10VA
KopplingsprincipReedkontakterr, beröringsfri princip
Kontaktstudslängd, maximum0,5ms
Maximum switching time close (NO)2ms
Maximum switching time open (NC)0,07ms
KopplingsdonOpener (NC)
Leveransomfång
LeveransomfångActuator must be ordered separately.
Tillbehör
Rekommendation (aktiveringsdon)2 x BP 342x BP 102x BP 15BP 8BP 10BP 11BP 12BP 15BP 20BP 31
Note
Note (General)Den brytande eller slutande funktionen beror på aktiveringsriktningen och aktiveringsmagnetens polariteten.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-27 11:50