BN 80-RZ
Artikelnummer:101139647

Produktbeskrivning
- med kvarstående
- beröringsfri princip
- 1 Reedkontakterr
- Lång livslängd
- Platt konstruktion
- Aktiveringsavstånd upp till 60 mm beroende aktiveringsmagnet och version
- 44 mm x 13 mm x 9 mm
- Plasthus
- Aktiveringsyta uppmärkt med en upphöjning
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningBN 80-RZ
Artikelnummer (beställningsnummer)101139647
EAN (European Article Number)4030661282176
eCl@ss nummer, version 12.027-27-43-02
eCl@ss nummer, version 11.027-27-01-05
eCl@ss nummer, version 9.027-27-01-05
ETIM-nummer, version 7.0EC002544
ETIM-nummer, version 6.0EC002544
Globala egenskaper
Aktiv principStyrning av magnetlås
Kaplsing, dimensionerBlock
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast
Aktiv ytaPlast
Bruttovikt24g
Allmänna data - Egenskaper
KvarståendeJa
förspännings magnet Ja
Antal bistabila kontakter1
Mekaniska data
Aktiv ytapå sidan
ManövreringselementMagnetspole
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000.000kopplingar
Mechanical data - Switching distances
Brytaravstånd0 mm … 60 mm2 x BP 10 = 2 … 13 mm2 x BP 10S = 12 … 36 mm2 x BP 15S = 13 … 38 mm2 x BP 34S = 22 … 60 mmBP 6S = 4 … 18 mmBP 7S = 6 … 22 mmBP 10 = 2 … 9 mmBP 10S = 10 … 30 mmBP 11S = 10 ... 30 mmBP 12S = 10 ... 34 mmBP 15S = 12 … 30 mmBP 20S = 10 ... 38 mmBP 31S = 12 ... 40 mmBP 34S = 20 … 50 mm
Note (Switching distance Sn)Aktiveringsavstånd upp till 60 mm beroende aktiveringsmagnet och version
Notera (aktiveringsavstånd)Alla kopplingsavstånd i enlighet med EN IEC 60947-5-2
Repeternoggrannhet0,3mm
Mechanical data - Connection technique
Kabelns längd1m
AnslutningAnslutningskabel
Number of cable wires2
Ledararea0,25mm²
Ledararea23AWG
Kabelmantelns materialPVC
KabeltypLiYY
Mekaniska data - mått
Sensorns längd9mm
Sensorns bredd44mm
Sensorns höjd13mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67
Omgivningstemperatur-25 ... +75 °C
tålighet mot chock15 g, vid en sinusformad oscillering
beständig mot vibrationer15 g, vid en sinusformad oscillering
Elektriska data
Kopplingsspänning, maximum200VAC
Kopplingsspänning, maximum200VDC
Kopplingsström, maximum1,5A
Kopplingseffekt, maximum30W
Kopplingseffekt, maximum30VA
Kopplingsprincipkvarstannande
Kontaktstudslängd, maximum0,5ms
Maximum switching time close (NO)2ms
Maximum switching time open (NC)0,07ms
Leveransomfång
LeveransomfångActuator must be ordered separately.
Tillbehör
Rekommendation (aktiveringsdon)2x BP 15 S2x BP 34 SBP 6 SBP 7 SBP 10BP 10 SBP 11 SBP 12 SBP 15 SBP 20 SBP 31 SBP 34 S
Note
Note (General)Den brytande eller slutande funktionen beror på aktiveringsriktningen och aktiveringsmagnetens polariteten.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-09-11 09:26