BN 85-5-2031
Artikelnummer:101118378

Produktbeskrivning
- Reed-kontakt insticksbar, påplatsmontering
- beröringsfri princip
- Lång livslängd
- LED-indikering
- stickkontakt
- Plasthus
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningBN 85-5-2031
Artikelnummer (beställningsnummer)101118378
EAN (European Article Number)4030661050058
eCl@ss nummer, version 12.027-27-43-02
eCl@ss nummer, version 11.027-27-01-05
eCl@ss nummer, version 9.027-27-01-05
ETIM-nummer, version 7.0EC002544
ETIM-nummer, version 6.0EC002544
Globala egenskaper
Aktiv principStyrning av magnetlås
Kaplsing, dimensionerrektangulär
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast
Bruttovikt106g
Allmänna data - Egenskaper
KvarståendeJa
Lämplig för hissarJa
Integrerad indikering, status Ja
Antal bistabila kontakter, maximum5
Antal bistabila kontakter, minimum1
Mekaniska data
Nyckelingångarfrontsida
ManövreringselementMagnetspole
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000.000kopplingar
MonteringKapsling med avlånga hål
Mechanical data - Switching distances
Brytaravstånd1 mm … 14 mm
Note (Switching distance Sn)Uppgifterna om kopplingsavstånd gäller vid aktivering av enskilt övervakade enheter utan ferromagnetisk inverkan. En förändring av avståndet, positiv eller negativ, är möjlig genom ferromagnetisk inverkan. Vid anordningen av flera aktiveringsmagneter måst
Notera (aktiveringsavstånd)Alla uppgifter om kopplingsavstånd enligt EN IEC 60947-5-2
Mechanical data - Connection technique
AnslutningStickkontakt, 10-polig
Mekaniska data - mått
Sensorns längd140mm
Sensorns bredd65mm
Sensorns höjd20mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP30
Omgivningstemperatur-10 ... +75 °C
tålighet mot chock60 g, vid en sinusformad oscillering
Elektriska data
Kopplingsspänning, minimum12VDC
Kopplingsspänning, maximum60VDC
Kopplingsström, maximum1A
Kopplingseffekt, maximum30W
Kopplingsdonbistabil kontakt
Note (Switching element)without plug-in reed contact insert
KopplingsprincipReedkontakterr, beröringsfri princip
Statusindikering
Indicated operating statesLED lights up when the switch is closed
Leveransomfång
LeveransomfångActuator must be ordered separately.
Tillbehör
Rekommendation (aktiveringsdon)BP 7
Recommendation (actuator, lift switchgear)BP 7
Note
Note (General)Den brytande eller slutande funktionen beror på aktiveringsriktningen och aktiveringsmagnetens polariteten.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-08-06 09:29