BN 85-R
Artikelnummer:101091836

Produktbeskrivning
- Montering med klämanslutning och 2 separata ledningar
- beröringsfri princip
- 1 Reedkontakterr
- Lång livslängd
- Aktiveringsavstånd upp till 40 mm beroende aktiveringsmagnet och version
- 40 mm x 35 mm x 16,5 mm
- Plasthus
- Reed-kontakt insticksbar, påplatsmontering
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningBN 85-R
Artikelnummer (beställningsnummer)101091836
EAN (European Article Number)4030661023472
eCl@ss nummer, version 12.027-27-43-02
eCl@ss nummer, version 11.027-27-01-05
eCl@ss nummer, version 9.027-27-01-05
ETIM-nummer, version 7.0EC002544
ETIM-nummer, version 6.0EC002544
Globala egenskaper
Aktiv principStyrning av magnetlås
UtförandeReedkontaktinsats och bas
Kaplsing, dimensionerBlock
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast
Bruttovikt40g
Allmänna data - Egenskaper
KvarståendeJa
Lämplig för hissarJa
Antal bistabila kontakter1
Mekaniska data
Aktiv ytafrontsida
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000.000kopplingar
Actuation directionLengthwise
Aktiveringshastighet, maximum18m/s
MonteringSpännben 8 mm
Mechanical data - Switching distances
Brytaravstånd2 mm … 40 mm2 x BP 10S = 6 … 27 mm2 x BP 15S = 7 … 28 mmBP 6S = 2 … 12 mmBP 8S = 2 … 10 mmBP 10S = 5 … 20 mmBP 11S = 4 ... 23 mmBP 12S = 5 ... 27 mmBP 15S = 5 … 22 mmBP 20S = 3 ... 28 mmBP 31S = 4 ... 30 mmBP 34S = 10 … 40 mm
Note (Switching distance Sn)Aktiveringsavstånd upp till 40 mm beroende aktiveringsmagnet och utförande. Uppgifterna om kopplingsavstånd gäller vid aktivering av enskilt övervakade enheter utan ferromagnetisk inverkan. En förändring av avståndet, positiv eller negativ, är möjlig geno
Notera (aktiveringsavstånd)Alla kopplingsavstånd i enlighet med EN IEC 60947-5-2
Mechanical data - Connection technique
Kabelns längd1m
Anslutningenskilda strängar
Number of cable wires2
Ledararea0,75mm²
Ledararea18AWG
Kabelmantelns materialPVC
KabeltypLiY
Mekaniska data - mått
Sensorns längd16,5mm
Sensorns bredd40mm
Sensorns höjd35mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP40
Omgivningstemperatur+0 ... +75 °C
tålighet mot chock60 g, vid en sinusformad oscillering
beständig mot vibrationer60 g, vid en sinusformad oscillering
Elektriska data
Kopplingsspänning, maximum60VAC
Kopplingsspänning, maximum60VDC
Kopplingsström, maximum1A
Kopplingseffekt, maximum30W
Kopplingseffekt, maximum30VA
Note (Switching element)Plug-in reed contact insert
KopplingsprincipkvarstannandeReedkontakterr, beröringsfri princip
Kontaktstudslängd, maximum0,2ms
Maximum switching time close (NO)2ms
Maximum switching time open (NC)0,07ms
Leveransomfång
LeveransomfångActuator must be ordered separately.
Tillbehör
Rekommendation (aktiveringsdon)2 x BP 15 S2x BP 10 SBP 6 SBP 8 SBP 10 SBP 11 SBP 12 SBP 15 SBP 20 SBP 31 SBP 34 S
Recommendation (actuator, lift switchgear)2 x BP 102 x BP 15BP 6BP 10BP 15BP 34
Note
Note (General)Den brytande eller slutande funktionen beror på aktiveringsriktningen och aktiveringsmagnetens polariteten.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-09-18 18:24