BN 85-R-1824-2 3,0M
Artikelnummer:101095308


Produktbeskrivning
- Montering på C DIN skena och skärmade kablar med skruvar
- beröringsfri princip
- 1 Reedkontakterr
- Lång livslängd
- Aktiveringsavstånd upp till 40 mm beroende aktiveringsmagnet och version
- 40 mm x 35 mm x 16,5 mm
- Plasthus
- Reed-kontakt insticksbar, påplatsmontering
Vänligen logga in för att se priser