BN 85-R-1831-2 1,0M
Arkiv
Artikelnummer:101099930


Produktbeskrivning
- Montering med klämanslutning och 2 separata ledningar
- Montering på C DIN skena och 2 separata ledningar med skruvar
- beröringsfri princip
- 1 Reedkontakterr
- Lång livslängd
- Aktiveringsavstånd upp till 40 mm beroende aktiveringsmagnet och version
- 40 mm x 35 mm x 16,5 mm
- Plasthus
- Reed-kontakt insticksbar, påplatsmontering