BNS 120-02Z 2,0M
Artikelnummer:101179751

Produktbeskrivning
- Plasthus
- Lämplig för livsmedelsindustrin endast i kombination med BP 15 SS
- Mycket stort kopplingsavstånd
- Ø M12
- Lång livslängd
- inget mekaniskt slitage
- Okänslig mot felaktig inriktning på tvären
- Okänslig mot smuts
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningBNS 120-02Z 2,0M
Artikelnummer (beställningsnummer)101179751
EAN (European Article Number)4030661312835
eCl@ss nummer, version 12.027-27-44-01
eCl@ss nummer, version 11.027-27-24-02
eCl@ss nummer, version 9.027-27-24-02
ETIM-nummer, version 7.0EC002544
ETIM-nummer, version 6.0EC002544
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Kodningsnivå enligt EN ISO 14119ingen
Aktiv principStyrning av magnetlås
Monteringsvillkor (mekanisk)skenbart i plan
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast
Bruttovikt146g
Allmänna data - Egenskaper
KodningJa
Antal öppnare2
Antal säkerhetskontakter2
Klassificering
FöreskrifterEN ISO 13849-1
Livslängd20År
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D Öppnare (NC)25.000.000kopplingar
B10D-värde, NC/NO25.000.000kopplingar
Mekaniska data
ManövreringselementMagnetspole
AktuatorbrytavståndAktiveringsmagnet BP 6: 10 mmAktiveringsmagnet BP 6: 22 mmAktiveringsmagnet BP 8: 10 mmAktiveringsmagnet BP 8: 22 mmAktiveringsmagnet BP 10: 20 mmAktiveringsmagnet BP 10: 32 mmAktiveringsmagnet BP 15 SS: 20 mmAktiveringsmagnet BP 15 SS: 32 mm
RörelseriktningFrontalt mot den aktiva ytan
Mechanical data - Switching distances
Garanterat aktiveringsavstånd "TILL" Sao10mm20mm
Säkrat brytavstånd FRÅN Sar22mm32mm
Notera (aktiveringsavstånd)Alla uppgifter om kopplingsavstånd enligt EN IEC 60947-5-3
Mechanical data - Connection technique
Kabelns längd2m
Anslutningkabel
Number of cable wires4
Ledararea0,25mm²
Cable diameter5mm
Ledararea23AWG
Kabelmantelns materialPVC
Mekaniska data - mått
Sensorns ISO-gängaM12
Sensorns längd38,5mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67
Omgivningstemperatur-25 ... +70 °C
lager och transporttemperatur-25 ... +70 °C
Vibrationstålighet10 … 55 Hz, Amplitud 1 mm
tålighet mot chock30 g / 11 ms
Elektriska data
Kopplingsström, maximum0,25A
Kopplingseffekt, maximum3W
Kopplingsdon2 brytande kontakt (br)
Kopplingsfrekvens, maximum5Hz
Leveransomfång
LeveransomfångActuator must be ordered separately.
Tillbehör
Rekommendation (aktiveringsdon)BP 6BP 8BP 10BP 15 SS
Recommended safety switchgearSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Note
Note (General)Kontaktsymboler visas med skyddet i stäng tillståndSäkerhetssensorn måste monteras på ett sådant sätt att aktivering med en annan magnet är omöjlig (dold montering enligt EN 1088)
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-23 03:58