BNS 16-11ZV-ST2
Artikelnummer:101208107

Produktbeskrivning
- Stickkontakt M12, 4-polig
- Plasthus
- Lämplig för livsmedelsindustrin
- Dold montering möjlig
- 52 mm x 90 mm x 39 mm
- Lång livslängd
- inget mekaniskt slitage
- Okänslig mot felaktig inriktning på tvären
- Okänslig mot smuts
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningBNS 16-11ZV-ST2
Artikelnummer (beställningsnummer)101208107
EAN (European Article Number)4030661373522
eCl@ss nummer, version 12.027-27-44-01
eCl@ss nummer, version 11.027-27-24-02
eCl@ss nummer, version 9.027-27-24-02
ETIM-nummer, version 7.0EC002544
ETIM-nummer, version 6.0EC002544
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Kodningsnivå enligt EN ISO 14119låg
Aktiv principStyrning av magnetlås
Monteringsvillkor (mekanisk)inte i jämnhöjd
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast
Bruttovikt134g
Allmänna data - Egenskaper
KodningJa
Prerequisite evaluation unitJa
Antal öppnare1
Antal slutare1
Klassificering
FöreskrifterEN ISO 13849-1
Livslängd20År
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D-värde, NC/NO25.000.000kopplingar
Mekaniska data
Aktiv ytafrontsida
ManövreringselementMagnetspole
RörelseriktningFrontalt mot den aktiva ytan
Mechanical data - Switching distances
Garanterat aktiveringsavstånd "TILL" Sao8mm
Säkrat brytavstånd FRÅN Sar18mm
Notera (aktiveringsavstånd)Alla kopplingsavstånd i enlighet med EN IEC 60947-5-3
Mechanical data - Connection technique
Connector position Höger
AnslutningStickkontakt M12
Mekaniska data - mått
Sensorns längd39,5mm
Sensorns bredd69mm
Sensorns höjd93mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67
Omgivningstemperatur-25 ... +70 °C
lager och transporttemperatur-25 ... +70 °C
Vibrationstålighet10 … 55 Hz, Amplitud 1 mm
tålighet mot chock30 g / 11 ms
Elektriska data
Kopplingsspänning, maximum100VAC
Kopplingsspänning, maximum100VDC
Kopplingsström, maximum0,4A
Kopplingseffekt, maximum10W
Kopplingsdon1 slutande kontakt (sl), 1 brytande kontakter (br)
KopplingsprincipReedkontakterr, beröringsfri princip
Kopplingsfrekvens, maximum5Hz
Leveransomfång
LeveransomfångActuator must be ordered separately.
Tillbehör
Rekommendation (aktiveringsdon)BPS 16
Recommended safety switchgearSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Note
Note (General)Kontaktsymboler visas med skyddet i stäng tillstånd
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-09-09 18:37