BNS 16 ST1-AS D
Artikelnummer:101177222

Produktbeskrivning
- Stickkontakt M12, botten, 4-polig
- Säkerhetssensor
- Plasthus
- inget mekaniskt slitage
- 40 mm x 90 mm x 39 mm
- Integrerat AS interface
- Dold montering möjlig
- Lång livslängd
- Okänslig mot felaktig inriktning på tvären
- Okänslig mot smuts
- Lysdiod och statusvisning AS-Interface
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningBNS 16 ST1-AS D
Artikelnummer (beställningsnummer)101177222
EAN (European Article Number)4030661308012
eCl@ss nummer, version 12.027-27-44-01
eCl@ss nummer, version 11.027-27-24-02
eCl@ss nummer, version 9.027-27-24-02
ETIM-nummer, version 7.0EC002544
ETIM-nummer, version 6.0EC002544
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatASi-SaWcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1
Aktiv principStyrning av magnetlås
Monteringsvillkor (mekanisk)skenbart i plan
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast
Reaktionstid, maximum100ms
Bruttovikt133g
Allmänna data - Egenskaper
KodningJa
Integrerad indikering, status Ja
Klassificering
FöreskrifterEN IEC 61508
Performance Level, tille
Kategori4
PFH värde7,42 x 10⁻⁹/h
Note (PFH-value)upp till max. 500 000 funktionsväxlingar per år
Safety Integrity Level (SIL) 3
Livslängd20År
Mekaniska data
Aktiv ytaskyddssida
ManövreringselementMagnetspole
RörelseriktningFrontalt mot den aktiva ytan
Mechanical data - Switching distances
Garanterat aktiveringsavstånd "TILL" Sao8mm
Säkrat brytavstånd FRÅN Sar18mm
Notera (aktiveringsavstånd)Alla kopplingsavstånd i enlighet med EN IEC 60947-5-3
Notera (repeternoggrannhet R)Repeat accuracy R ≤ 0,1 x Sao
Mechanical data - Connection technique
Connector position Nedan
AnslutningStickkontakt M12, 4-polig, A-kodering
Mekaniska data - mått
Sensorns längd38,5mm
Sensorns bredd40mm
Sensorns höjd90mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67
Omgivningstemperatur-25 ... +60 °C
lager och transporttemperatur-25 ... +70 °C
Vibrationstålighet10 … 55 Hz, Amplitud 1 mm
tålighet mot chock30 g / 11 ms
SkyddsklassII
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui32 VDC
Märkstötspänning Uimp0,8kV
ÖverspänningskategoriIII
Föroreningsgrad3
Elektriska data - AS-i
Märkspänning18 ... 31,6 VDC
AS-i Öppningsström, maximum50mA
Electrical data - AS-Interface specification
AS-i SpecificationSafety-Slave
AS-i Version V 2.1
AS-i Profile S-0.B.F.E
AS-i, IO-kod0x0
AS-i, ID-Kod0xB
AS-i, ID-Kod10xF
AS-i, ID-kod20xE
AS-i Input, Channel 1Databits DI 0/DI 1 = dynamisk kodöverföring
AS-i Input, Channel 2Databits DI 2/DI 3 = dynamisk kodöverföring
AS-i Outputs, DO 0 … DO 3Ingen funktion
AS-i Parameter bits, P0 ... P3Ingen funktion
Note (AS-i Parameter bits)FID: PeriferifelParameterutgångarna ska ställas in på ”1111” (0xF)
AS-i Input module address0
Note (AS-i Input module address)Förinställd till adress 0, kan ändras via AS-Interface Busmaster eller programmeringsenhet
Statusindikering
Notera (LED-statusindikering) (1) gul LED: kanal 1 / AS-i SaW bit 0.1(2) grön/röd LED (AS-i Duo LED): Matningsspänning /Kommunikationsfel / Slavadress = 0 eller Periferifel registrerat(3) gul LED: kanal 2 / AS-i SaW bit 2.3
Stifttilldelning
PIN 1AS-i +
PIN 2n.c.
PIN 3AS-Interface -
PIN 4n.c.
Leveransomfång
LeveransomfångActuator must be ordered separately.
Tillbehör
Rekommendation (aktiveringsdon)BPS 16
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-09-28 23:00