BNS 250-12Z 3,0M
Artikelnummer:101126572

Produktbeskrivning
- Plasthus
- liten stomme
- Dold montering möjlig
- 33 mm x 25 mm x 13 mm
- Lång livslängd
- inget mekaniskt slitage
- Okänslig mot felaktig inriktning på tvären
- Okänslig mot smuts
Beställningsinformation
ProduktbeteckningBNS 250-12Z 3,0M
Artikelnummer (beställningsnummer)101126572
EAN (European Article Number)4030661050126
eCl@ss nummer, version 12.027-27-44-01
eCl@ss nummer, version 11.027-27-24-02
eCl@ss nummer, version 9.027-27-24-02
ETIM-nummer, version 7.0EC002544
ETIM-nummer, version 6.0EC002544
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Kodningsnivå enligt EN ISO 14119låg
Aktiv principStyrning av magnetlås
Monteringsvillkor (mekanisk)inte i jämnhöjd
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast
Bruttovikt115g
Allmänna data - Egenskaper
KodningJa
Prerequisite evaluation unitJa
Antal öppnare2
Antal slutare1
Klassificering
FöreskrifterEN ISO 13849-1
Livslängd20År
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D Öppnare (NC)25.000.000kopplingar
B10D-värde, NC/NO25.000.000kopplingar
Mekaniska data
Aktiv ytafrontsida
ManövreringselementMagnetspole
RörelseriktningFrontalt mot den aktiva ytan
Mechanical data - Switching distances
Garanterat aktiveringsavstånd "TILL" Sao4mm
Säkrat brytavstånd FRÅN Sar14mm
Notera (aktiveringsavstånd)Alla uppgifter om kopplingsavstånd enligt EN IEC 60947-5-3
Mechanical data - Connection technique
Kabelns längd3m
Anslutningkabel
Number of cable wires4
Ledararea0,25mm²
Ledararea23AWG
Kabelmantelns materialPVC
Mekaniska data - mått
Sensorns längd13mm
Sensorns bredd33mm
Sensorns höjd25mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67
Omgivningstemperatur-25 ... +70 °C
lager och transporttemperatur-25 ... +70 °C
Vibrationstålighet10 … 150 Hz, amplitud 0,35 mm
tålighet mot chock30 g / 11 ms
Elektriska data
Kopplingsspänning, maximum24VDC
Kopplingsström, maximum0,1A
Kopplingseffekt, maximum1W
Kopplingsdon1 slutande kontakt (sl), 2 brytande kontakter (br)
KopplingsprincipReedkontakterr, beröringsfri princip
Kopplingsfrekvens, maximum5Hz
Leveransomfång
LeveransomfångActuator must be ordered separately.
Tillbehör
Rekommendation (aktiveringsdon)BPS 250
Recommended safety switchgearSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Note
Note (General)Kontaktkonfigurationen för versioner med eller utan LED är identisk.Kontaktsymboler visas med skyddet i stäng tillstånd
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-08-10 22:01