BNS 260-11/01ZG-R
Artikelnummer:101184376

Produktbeskrivning
- Anslutningskabel
- Plasthus
- liten stomme
- Dold montering möjlig
- 26 mm x 36 mm x 13 mm
- Lång livslängd
- inget mekaniskt slitage
- Okänslig mot felaktig inriktning på tvären
- Okänslig mot smuts
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningBNS 260-11/01ZG-R
Artikelnummer (beställningsnummer)101184376
EAN (European Article Number)4030661321745
eCl@ss nummer, version 12.027-27-44-01
eCl@ss nummer, version 11.027-27-24-02
eCl@ss nummer, version 9.027-27-24-02
ETIM-nummer, version 7.0EC002544
ETIM-nummer, version 6.0EC002544
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Kodningsnivå enligt EN ISO 14119låg
Aktiv principStyrning av magnetlås
Monteringsvillkor (mekanisk)skenbart i plan
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast
Bruttovikt60g
Allmänna data - Egenskaper
KodningJa
Integrerad indikering, status Ja
Antal öppnare2
Antal säkerhetskontakter2
Klassificering
FöreskrifterEN ISO 13849-1
Livslängd20År
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D Öppnare (NC)25.000.000kopplingar
B10D-värde, NC/NO25.000.000kopplingar
Mekaniska data
ManövreringselementMagnetspole
DörranslagHöger
RörelseriktningFrontalt mot den aktiva ytan
Mechanical data - Switching distances
Note (Switching distance Sn)Axiell förskjutning Säkerhetssensor och magnet tolererar en horisontell och vertikal förskjutning till varandra. Den möjliga förskjutningen beror på avståndet mellan sensors och magnetens aktiva ytan. Inom toleransområdet är sensorn tillkopplad dvs. aktiv
Garanterat aktiveringsavstånd "TILL" Sao5mm
Säkrat brytavstånd FRÅN Sar15mm
Notera (aktiveringsavstånd)Alla uppgifter om kopplingsavstånd enligt EN IEC 60947-5-3
Mechanical data - Connection technique
Kabelns längd1m
Anslutningkabel
Number of cable wires6
Ledararea0,25mm²
Kabelmantelns materialPVC
Mekaniska data - mått
Sensorns längd13mm
Sensorns bredd26mm
Sensorns höjd36mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67
Omgivningstemperatur-25 ... +70 °C
lager och transporttemperatur-25 ... +70 °C
Vibrationstålighet10 … 55 Hz, Amplitud 1 mm
tålighet mot chock30 g / 11 ms
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui75 VDC
Märkstötspänning Uimp0,8kV
Elektriska data
Krävd nominell kortslutningsström100A
Kopplingsspänning, maximum24VDC
Kopplingsström, maximum0,01A
Kopplingseffekt, maximum0,24W
Kopplingsdon1 slutande kontakt (sl), 2 brytande kontakter (br)
Kopplingsfrekvens, maximum5Hz
Statusindikering
Note (Integral System Diagnostics, status )Lysdioden lyser när skyddsdörren är stängd.
Leveransomfång
LeveransomfångActuator must be ordered separately.
Tillbehör
Rekommendation (aktiveringsdon)BPS 260
Recommended safety switchgearSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Note
Note (General)Kontaktkonfigurationen för versioner med eller utan LED är identisk.Kontaktsymboler visas med skyddet i stäng tillstånd
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-24 14:23