BNS 260 AS-L
Artikelnummer:101186154

Produktbeskrivning
- 2 m Anslutningskabel, 2-polig
- Säkerhetssensor
- Plasthus
- inget mekaniskt slitage
- 36 mm x 26 mm x 13 mm
- Integrerat AS interface
- Dold montering möjlig
- Lång livslängd
- Okänslig mot felaktig inriktning på tvären
- Okänslig mot smuts
- Lysdiod och statusvisning AS-Interface
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningBNS 260 AS-L
Artikelnummer (beställningsnummer)101186154
EAN (European Article Number)4030661333632
eCl@ss nummer, version 12.027-27-44-01
eCl@ss nummer, version 11.027-27-24-02
eCl@ss nummer, version 9.027-27-24-02
ETIM-nummer, version 7.0EC002544
ETIM-nummer, version 6.0EC002544
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatASi-SaWcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1
Aktiv principStyrning av magnetlås
Monteringsvillkor (mekanisk)skenbart i plan
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast
Reaktionstid, maximum100ms
Bruttovikt76g
Allmänna data - Egenskaper
KodningJa
Integrerad indikering, status Ja
Klassificering
FöreskrifterEN IEC 61508
Performance Level, tille
Kategori4
PFH värde6,21 x 10⁻⁹/h
Note (PFH-value)upp till max. 500 000 funktionsväxlingar per år
Safety Integrity Level (SIL) 3
Livslängd20År
Mekaniska data
ManövreringselementMagnetspole
DörranslagVänster
RörelseriktningFrontalt mot den aktiva ytan
Mechanical data - Switching distances
Note (Switching distance Sn)Axiell förskjutning Säkerhetssensor och magnet tolererar en horisontell och vertikal förskjutning till varandra. Den möjliga förskjutningen beror på avståndet mellan sensors och magnetens aktiva ytan. Inom toleransområdet är sensorn tillkopplad dvs. aktiv
Garanterat aktiveringsavstånd "TILL" Sao5mm
Säkrat brytavstånd FRÅN Sar15mm
Notera (aktiveringsavstånd)Alla kopplingsavstånd i enlighet med EN IEC 60947-5-3
Notera (repeternoggrannhet R)Repeat accuracy R ≤ 0,1 x Sao
Mechanical data - Connection technique
Kabelns längd2m
AnslutningAnslutningskabel, 2-polig
Number of cable wires2
Ledararea0,23mm²
Ledararea23AWG
Kabelmantelns materialPVC
KabeltypLSYY
Mekaniska data - mått
Sensorns längd13mm
Sensorns höjd26mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67
Omgivningstemperatur-25 ... +60 °C
lager och transporttemperatur-25 ... +70 °C
Vibrationstålighet10 … 55 Hz, Amplitud 1 mm
tålighet mot chock30 g / 11 ms
SkyddsklassII
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui32 VDC
Märkstötspänning Uimp0,8kV
ÖverspänningskategoriIII
Föroreningsgrad3
Elektriska data - AS-i
Märkspänning18 ... 31,6 VDC
AS-i Öppningsström, maximum50mA
Electrical data - AS-Interface specification
AS-i SpecificationSafety-Slave
AS-i Version V 2.1
AS-i Profile S-0.B.F.E
AS-i, IO-kod0x0
AS-i, ID-Kod0xB
AS-i, ID-Kod10xF
AS-i, ID-kod20xE
AS-i Input, Channel 1Databits DI 0/DI 1 = dynamisk kodöverföring
AS-i Input, Channel 2Databits DI 2/DI 3 = dynamisk kodöverföring
AS-i Outputs, DO 0 … DO 3Ingen funktion
AS-i Parameter bits, P0 ... P3Ingen funktion
Note (AS-i Parameter bits)FID: PeriferifelParameterutgångarna ska ställas in på ”1111” (0xF)
AS-i Input module address0
Note (AS-i Input module address)Förinställd till adress 0, kan ändras via AS-Interface Busmaster eller programmeringsenhet
Statusindikering
Notera (LED-statusindikering) (1) grön LED: spänningsövervakning(2) röd LED: AS-i-kommunikationsfel / Slavadress = 0
Stifttilldelning
PIN 1Brun (AS interface +)
PIN 2n.c.
PIN 3Blå (AS interface −)
PIN 4n.c.
Leveransomfång
LeveransomfångActuator must be ordered separately.
Tillbehör
Rekommendation (aktiveringsdon)BPS 260-1BPS 260-2
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-19 14:38