BNS 333-01YV-M20
Artikelnummer:101169803

Produktbeskrivning
- 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
- Plasthus
- Lång livslängd
- Lämplig för livsmedelsindustrin endast i kombination med BPS 303
- inget mekaniskt slitage
- 40 mm x 112 mm x 40 mm
- Okänslig mot felaktig inriktning på tvären
- Okänslig mot smuts
- Anslutningsrum
- med integrerad utvärdering
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningBNS 333-01YV-M20
Artikelnummer (beställningsnummer)101169803
EAN (European Article Number)4030661296487
eCl@ss nummer, version 12.027-27-44-01
eCl@ss nummer, version 11.027-27-24-02
eCl@ss nummer, version 9.027-27-24-02
ETIM-nummer, version 7.0EC002544
ETIM-nummer, version 6.0EC002544
Globala egenskaper
FöreskrifterBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Kodningsnivå enligt EN ISO 14119låg
Aktiv principStyrning av magnetlås
Monteringsvillkor (mekanisk)skenbart i plan
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast
Riskens varaktighet, maximum50ms
Bruttovikt145g
Allmänna data - Egenskaper
KodningJa
Integrerad indikering, status Ja
Säkerhetsrelä integreradJa
Antal öppnare1
Antal säkerhetskontakter1
Klassificering
FöreskrifterEN ISO 13849-1
Livslängd20År
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D Öppnare (NC)20.000.000kopplingar
Mekaniska data
Aktiv ytafrontsida
ManövreringselementMagnetspole
RörelseriktningFrontalt mot den aktiva ytan
Mechanical data - Switching distances
Garanterat aktiveringsavstånd "TILL" Sao4mm
Säkrat brytavstånd FRÅN Sar14mm
Notera (aktiveringsavstånd)Alla uppgifter om kopplingsavstånd enligt EN IEC 60947-5-3
Mechanical data - Connection technique
AnslutningSkruvkoppling M20 x 1,5
Anslutningsarea, minimum2 x 0,75 mm²
Anslutningsarea, maximum2 x 1,5 mm²
NoteAll information inklusive ändhylsa.
Ledararea15AWG
Mekaniska data - mått
Sensorns längd40mm
Sensorns bredd40mm
Sensorns höjd112mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur-25 ... +55 °C
lager och transporttemperatur-25 ... +70 °C
Vibrationstålighet10 … 55 Hz, Amplitud 1 mm
tålighet mot chock30 g / 11 ms
Elektriska data
Kopplingsspänning, maximum250VAC
Kopplingsström, maximum5A
Kopplingseffekt, maximum1.250W
Kopplingsdon1 brytande kontakt (br)
Beredskapsfördröjning, maximum50ms
Kopplingsfrekvens, maximum5Hz
Statusindikering
Note (Integral System Diagnostics, status )Lysdioden lyser när skyddsdörren är stängd.
Leveransomfång
LeveransomfångActuator must be ordered separately.
Tillbehör
Rekommendation (aktiveringsdon)BPS 300BPS 303BPS 303 SS
Recommended safety switchgearSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Note
Note (General)Kontaktsymboler visas med skyddet i stäng tillstånd
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-23 11:45