BNS 33S-12ZG
Artikelnummer:101184325
Arkiv

Produktbeskrivning
- LED-utförande
- Kapsling av rostfritt stål
- Kabelanslutning som är lämplig för livsmedelsindustrin
- Dold montering möjlig
- 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
- Lång livslängd
- inget mekaniskt slitage
- Okänslig mot smuts
- Okänslig mot felaktig inriktning på tvären
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Phased-out product
ProduktbeteckningBNS 33S-12ZG
Artikelnummer (beställningsnummer)101184325
EAN (European Article Number)4030661322216
eCl@ss nummer, version 12.027-27-44-01
eCl@ss nummer, version 11.027-27-24-02
eCl@ss nummer, version 9.027-27-24-02
ETIM-nummer, version 7.0EC002544
ETIM-nummer, version 6.0EC002544
Globala egenskaper
FöreskrifterBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Kodningsnivå enligt EN ISO 14119låg
Aktiv principStyrning av magnetlås
Monteringsvillkor (mekanisk)inte i jämnhöjd
Kapslingens materialRostfritt stål
Bruttovikt170g
Allmänna data - Egenskaper
KodningJa
Integrerad indikering, status Ja
Prerequisite evaluation unitJa
Antal öppnare2
Antal slutare1
Klassificering
FöreskrifterEN ISO 13849-1
Livslängd20År
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D-värde, NC/NO25.000.000kopplingar
Mekaniska data
Aktiv ytapå sidan
ManövreringselementMagnetspole
RörelseriktningFrontalt mot den aktiva ytan
Mechanical data - Switching distances
Garanterat aktiveringsavstånd "TILL" Sao8mm
Säkrat brytavstånd FRÅN Sar18mm
Notera (aktiveringsavstånd)Alla uppgifter om kopplingsavstånd enligt EN IEC 60947-5-3
Mechanical data - Connection technique
Kabelns längd1m
Anslutningkabel
Ledararea0,25mm²
Ledararea23AWG
Kabelmantelns materialPVC
Mekaniska data - mått
Sensorns längd14,5mm
Sensorns bredd88mm
Sensorns höjd27mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP69K
Omgivningstemperatur-25 ... +70 °C
lager och transporttemperatur-25 ... +80 °C
Vibrationstålighet10 … 55 Hz, Amplitud 1 mm
tålighet mot chock30 g / 11 ms
Elektriska data
Kopplingsspänning, maximum24VDC
Kopplingsström, maximum0,01A
Kopplingseffekt, maximum0,24W
Kopplingsdon1 slutande kontakt (sl), 2 brytande kontakter (br)
KopplingsprincipReedkontakterr, beröringsfri princip
Kopplingsfrekvens, maximum5Hz
Statusindikering
Note (Integral System Diagnostics, status )Lysdioden lyser när skyddsdörren är stängd.
Leveransomfång
LeveransomfångActuator must be ordered separately.
Tillbehör
Rekommendation (aktiveringsdon)BPS 33S
Recommended safety switchgearSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Note
Note (General)Kontaktkonfigurationen för versioner med eller utan LED är identisk.Kontaktsymboler visas med skyddet i stäng tillstånd
Kopplingsexempel
Note (Wiring diagram)Kontakt S21-S22 måste integreras i säkerhetskretsen
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-08-05 00:42