BNS 36 STW-AS-L
Artikelnummer:101194957

Produktbeskrivning
- 2 m Anslutningskabel med stickkontakt M12, vinklad, 4-polig
- Säkerhetssensor
- Plasthus
- inget mekaniskt slitage
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Integrerat AS interface
- Dold montering möjlig
- Lång livslängd
- Okänslig mot felaktig inriktning på tvären
- Okänslig mot smuts
- Lysdiod och statusvisning AS-Interface
Vänligen logga in för att se priser