BNS 40S-12Z 20,0M
Artikelnummer:103008131

Produktbeskrivning
- Kapsling av rostfritt stål
- Kabelanslutning som är lämplig för livsmedelsindustrin
- Dold montering möjlig
- 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
- Lång livslängd
- inget mekaniskt slitage
- Okänslig mot smuts
- Okänslig mot felaktig inriktning på tvären
- Lämplig för livsmedelsindustrin
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningBNS 40S-12Z 20,0M
Artikelnummer (beställningsnummer)103008131
EAN (European Article Number)4030661452739
eCl@ss nummer, version 12.027-27-44-01
eCl@ss nummer, version 11.027-27-24-02
eCl@ss nummer, version 9.027-27-24-02
ETIM-nummer, version 7.0EC002544
ETIM-nummer, version 6.0EC002544
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULusECOLAB
Globala egenskaper
FöreskrifterBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Kodningsnivå enligt EN ISO 14119låg
Aktiv principStyrning av magnetlås
Monteringsvillkor (mekanisk)inte i jämnhöjd
Kapslingens materialRostfritt stål (V4A)
Bruttovikt1.080g
Allmänna data - Egenskaper
KodningJa
Dolda gängade hål på baksidan Nej
Prerequisite evaluation unitJa
Antal öppnare2
Antal slutare1
Klassificering
FöreskrifterEN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D-värde, NC/NO25.000.000kopplingar
Mekaniska data
ManövreringselementMagnetspole
RörelseriktningFrontalt mot den aktiva ytan
Mechanical data - Switching distances
Säkrat brytavstånd TILL Sao8mm
Säkrat brytavstånd FRÅN Sar18mm
Notera (aktiveringsavstånd)Alla uppgifter om kopplingsavstånd enligt EN IEC 60947-5-3
Mechanical data - Connection technique
Kabelns längd20m
Anslutning, kontaktkabel
Number of cable wires6
Ledararea0,25mm²
Ledararea23AWG
Kabelmantelns materialPVC
KabeltypLiYY
Mekaniska data - mått
Sensorns längd14mm
Sensorns bredd88mm
Sensorns höjd27mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP69
Omgivningstemperatur-25 ... +80 °C
lager och transporttemperatur-25 ... +80 °C
Vibrationstålighet10 … 55 Hz, Amplitud 1 mm
tålighet mot chock30 g / 11 ms
Elektriska data
Kopplingsström, maximum0,25A
Kopplingseffekt, maximum3W
Kopplingsdon1 slutande kontakt (sl), 2 brytande kontakter (br)
KopplingsprincipReedkontakterr, beröringsfri princip
Kopplingsfrekvens, maximum5Hz
Leveransomfång
LeveransomfångActuator must be ordered separately.
Tillbehör
Rekommendation (aktiveringsdon)BPS 40S-1BPS 40S-1-CBPS 40S-2BPS 40S-2-C
Recommended safety switchgearSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Note
Note (General)Kontaktkonfigurationen för versioner med eller utan LED är identisk.Kontaktsymboler visas med skyddet i stäng tillstånd
Kopplingsexempel
Note (Wiring diagram)Kontakt S21-S22 måste integreras i säkerhetskretsen
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-21 00:31