BNS 40S-12Z 3,0M
Artikelnummer:103000650

Produktbeskrivning
- Kapsling av rostfritt stål
- Kabelanslutning som är lämplig för livsmedelsindustrin
- Dold montering möjlig
- 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
- Lång livslängd
- inget mekaniskt slitage
- Okänslig mot smuts
- Okänslig mot felaktig inriktning på tvären
- Lämplig för livsmedelsindustrin
Vänligen logga in för att se priser