BNS-B20-02ZG-H-LST 2,0M
BNS-B20-02ZG-H-LST 2,0M
Produktbeteckning: BNS-B20-(1)Z(2)-(3)-(4) |
(1) | |
12 | 1 slutande kontakt (sl) /2 brytande kontakt (br) |
02 | 2 brytande kontakter (br) |
(2) | |
utan | Utan LED-statusindikering |
G | Med LED-statusindikering |
(3) | |
utan | med anslutningskabel nedåt |
H | med anslutningskabel bak |
ST | med stickkontakt M12 nedåt |
(4) | |
L | Vänsterhängd dörr (enbart för anslutningskabel nedåt eller utförande med stickdon) |
R | Högerhängd dörr (enbart för anslutningskabel nedåt eller utförande med stickdon) |
- Plasthus
- Beröringsfri säkerhetsbrytare
- Sticker inte in i dörröppningen
- 119,5 mm x 140 mm x 43,3 mm
- Ersätter dörrhandtag och säkerhetsbrytare, det krävs inga ytterligare dörrbeslag
- Modern och symmetrisk konstruktion
- Manipuleringssäker tack vare integrerad kodad säkerhetssensor
- Ergonomisk funktion
- Lämplig för svängbara skydd
- Inget utstickande aktiveringsorgan
- Enkel montering med 4 Skruvar
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
BNS-B20-02ZG-H-LST 2,0M |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101191703 |
EAN (European Article Number) |
4030661351889 |
eCl@ss nummer, version 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ss nummer, version 11.0 |
27-27-24-02 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM-nummer, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM-nummer, version 6.0 |
EC002544 |
Certifieringar - Föreskrifter
|
cULus |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
Kodningsnivå enligt EN ISO 14119 |
låg |
Aktiv princip |
Styrning av magnetlås |
Monteringsvillkor (mekanisk) |
skenbart i plan |
Kapslingens material |
Plast, glasfiberförstärkt termoplast |
Bruttovikt |
188 g |
Allmänna data - Egenskaper
Kodning |
Ja |
Integrerad indikering, status |
Ja |
Antal öppnare |
2 |
Antal poler |
4 |
Antal säkerhetskontakter |
2 |
Klassificering
Föreskrifter |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 År |
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D-värde, NC/NO |
25.000.000 kopplingar |
Mekaniska data
Manövreringselement |
Magnetspole |
Hållkraft |
100 N |
Dörrmassa, skjutdörr, maximal |
3 kg |
Dörrmassa, svängdörr, maximal |
5 kg |
Mechanical data - Switching distances
Säkra brytavstånd TILL |
0 mm |
Säkrat brytavstånd FRÅN |
22 mm |
Notera (aktiveringsavstånd) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3 |
Mechanical data - Connection technique
Kabelns längd |
2 m |
Anslutning, kontakt |
Anslutningskabel med kontakt M 12, rak, 4-polig |
Number of cable wires |
4 |
Ledararea |
0,25 mm2 |
Kabelmantelns material |
PVC |
Mekaniska data - mått
Sensorns längd |
43,3 mm |
Sensorns bredd |
119,5 mm |
Sensorns höjd |
140 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP67 |
Omgivningstemperatur |
-25 ... +70 °C |
lager och transporttemperatur |
-25 ... +70 °C |
Vibrationstålig enligt EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, Amplitud 1 mm |
tålighet mot chock |
30 g / 11 ms |
Elektriska data
Kopplingsspänning, maximum |
24 VDC |
Kopplingsström, maximum |
0,01 A |
Kopplingseffekt, maximum |
0,24 W |
Kopplingsdon |
2 brytande kontakt (br) |
Kopplingsfrekvens, maximum |
5 Hz |
Statusindikering
Note (Integral System Diagnostics, status ) |
Lysdioden lyser när skyddsdörren är stängd. |
Leveransomfång
Leveransomfång |
Actuator must be ordered separately. |
Tillbehör
Rekommendation (aktiveringsdon) |
BNS-B20-B01 |
Recommended safety switchgear |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Note
Note (General) |
Kontaktsymboler visas med skyddet i stäng tillstånd Kontaktkonfigurationen för versioner med eller utan LED är identisk. Induktiva laster (t.ex. kontaktorer, reläer etc.) måste dämpas med hjälp av en lämplig krets. |
Kopplingsexempel
Note (Wiring diagram) |
Kontakt S21-S22 måste integreras i säkerhetskretsen |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
UL-certifikat
Info
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2025-10-08 00:05