BNS-B20-12Z-R
Artikelnummer:101186267

Produktbeskrivning
- Anslutningskabel
- Plasthus
- Beröringsfri säkerhetsbrytare
- Sticker inte in i dörröppningen
- 119,5 mm x 140 mm x 43,3 mm
- Ersätter dörrhandtag och säkerhetsbrytare, det krävs inga ytterligare dörrbeslag
- Modern och symmetrisk konstruktion
- Manipuleringssäker tack vare integrerad kodad säkerhetssensor
- Ergonomisk funktion
- Lämplig för svängbara skydd
- Inget utstickande aktiveringsorgan
- Enkel montering med 4 Skruvar
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningBNS-B20-12Z-R
Artikelnummer (beställningsnummer)101186267
EAN (European Article Number)4030661333519
eCl@ss nummer, version 12.027-27-44-01
eCl@ss nummer, version 11.027-27-24-02
eCl@ss nummer, version 9.027-27-24-02
ETIM-nummer, version 7.0EC002544
ETIM-nummer, version 6.0EC002544
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Kodningsnivå enligt EN ISO 14119låg
Aktiv principStyrning av magnetlås
Monteringsvillkor (mekanisk)skenbart i plan
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast
Bruttovikt146g
Allmänna data - Egenskaper
KodningJa
Antal öppnare2
Antal slutare1
Antal säkerhetskontakter2
Klassificering
FöreskrifterEN ISO 13849-1
Livslängd20År
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D-värde, NC/NO25.000.000kopplingar
Mekaniska data
ManövreringselementMagnetspole
DörranslagHöger
Hållkraft100N
Dörrmassa, skjutdörr, maximal3kg
Dörrmassa, svängdörr, maximal5kg
Mechanical data - Switching distances
Garanterat aktiveringsavstånd "TILL" Sao0mm
Säkrat brytavstånd FRÅN Sar22mm
Notera (aktiveringsavstånd)Alla uppgifter om kopplingsavstånd enligt EN IEC 60947-5-3
Mechanical data - Connection technique
Kabelns längd1m
Kabelstyrningbotten
Anslutningkabel
Number of cable wires6
Ledararea0,25mm²
Kabelmantelns materialPVC
Mekaniska data - mått
Sensorns längd43,3mm
Sensorns bredd119,5mm
Sensorns höjd140mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67
Omgivningstemperatur-25 ... +70 °C
lager och transporttemperatur-25 ... +70 °C
Vibrationstålighet10 … 55 Hz, Amplitud 1 mm
tålighet mot chock30 g / 11 ms
Elektriska data
Kopplingsspänning, maximum100VAC
Kopplingsspänning, maximum100VDC
Kopplingsström, maximum0,25A
Kopplingseffekt, maximum3W
Kopplingsdon1 slutande kontakt (sl), 2 brytande kontakter (br)
Kopplingsfrekvens, maximum5Hz
Leveransomfång
LeveransomfångActuator must be ordered separately.
Tillbehör
Rekommendation (aktiveringsdon)BNS-B20-B01
Recommended safety switchgearSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Note
Note (General)Induktiva laster (t.ex. kontaktorer, reläer etc.) måste dämpas med hjälp av en lämplig krets.Kontaktkonfigurationen för versioner med eller utan LED är identisk.Kontaktsymboler visas med skyddet i stäng tillstånd
Kopplingsexempel
Note (Wiring diagram)Kontakt S21-S22 måste integreras i säkerhetskretsen
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-23 01:41