BNS-B20-12ZG-ST-L
Artikelnummer:101177733


Produktbeskrivning
- Stickkontakt M12 x 1, 8-polig
- Plasthus
- Beröringsfri säkerhetsbrytare
- Sticker inte in i dörröppningen
- 119,5 mm x 140 mm x 43,3 mm
- Ersätter dörrhandtag och säkerhetsbrytare, det krävs inga ytterligare dörrbeslag
- Modern och symmetrisk konstruktion
- Manipuleringssäker tack vare integrerad kodad säkerhetssensor
- Ergonomisk funktion
- Lämplig för svängbara skydd
- Inget utstickande aktiveringsorgan
- Enkel montering med 4 Skruvar
Vänligen logga in för att se priser