BNS-Y-11
Artikelnummer:101194059

Produktbeskrivning
- möjliggör anslutning av flera BNS-säkerhetsmagnetbrytare till ett säkerhetsrelä
- för BNS 33, BNS 36, BNS 260 (med 1 NC/1 NO)
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningBNS-Y-11
Artikelnummer (beställningsnummer)101194059
EAN (European Article Number)4030661358178
eCl@ss nummer, version 12.027-44-01-06
eCl@ss nummer, version 11.027-44-01-06
eCl@ss nummer, version 9.027-44-01-06
ETIM-nummer, version 7.0EC002925
ETIM-nummer, version 6.0EC002925
Globala egenskaper
UtförandeY-adapter
Anslutning (elektrisk)1 x stickkontakt, 4-polig2 x koppling, 4-polig
Bruttovikt22g
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum100cykler
Mekaniska data - mått
Längd10mm
Bredd23,5mm
Höjd31mm
ISO-gängans diameterM8
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67
Omgivningstemperatur-25 ... +70 °C
Tillbehör
Rekommendation (produktkombination)BNS 33BNS 36BNS 260
Note
Note (General)BNS-Y-11 adaptern är lämplig för BNS-magnetbrytare med en slutande och en brytande kontakt. Med BNS-Y-11 kan flera magnetbrytare serie/parallellkopplas. Den brytande kontakten ansluts i serie och den slutande kontakten parallellkopplas.Den maximala längden på den seriekopplade kretsen är 50 m.En standard 4-polig, M-8 stickkontakt med kabel kan användas för anslutningEndast säkerhetssensorer med samma kontaktfunktion kan anslutas i serie. BNS-Y-11 och BNS-Y-02 kan inte blandas.Sensorkedjan kan förlängas genom att ansluta ytterligare Y-adaptrar i pilens riktning. Den sista säkerhetssensorn fungerar som en avslutning på kedjan.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-24 18:49