BP 12 N
Artikelnummer:101059917

Produktbeskrivning
- Al-metallkapsling
- N-pol är grönmarkerad
- Kan monteras direkt på järn
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningBP 12 N
Artikelnummer (beställningsnummer)101059917
EAN (European Article Number)4030661038025
eCl@ss nummer, version 12.027-27-40-02
eCl@ss nummer, version 11.027-27-01-03
eCl@ss nummer, version 9.027-27-01-03
ETIM-nummer, version 7.0EC001487
ETIM-nummer, version 6.0EC001487
Globala egenskaper
Bruttovikt54g
Mekaniska data - mått
Aktiveringsorganets längd25mm
Aktiveringsorganets bredd25mm
Aktiveringsorganets höjd40mm
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-16 03:24