BP 15/2
Artikelnummer:101060165

Produktbeskrivning
- okapslad
- instansad polaritet
- Lämplig för montering på järnhaltiga material med ett avstånd på 18 mm
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningBP 15/2
Artikelnummer (beställningsnummer)101060165
EAN (European Article Number)4030661521299
eCl@ss nummer, version 12.027-27-40-02
eCl@ss nummer, version 11.027-27-01-03
eCl@ss nummer, version 9.027-27-01-03
ETIM-nummer, version 7.0EC001487
ETIM-nummer, version 6.0EC001487
Globala egenskaper
Bruttovikt13g
Mekaniska data - mått
Aktiveringsorganets diameter20mm
Aktiveringsorganets bredd10mm
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-22 00:33