BP 20
Artikelnummer:101057549

Produktbeskrivning
- Al-metallkapsling
- S-pol märkt röd
- N-pol är grönmarkerad
- Lämplig för montering på järnhaltiga material med ett avstånd på 20 mm
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningBP 20
Artikelnummer (beställningsnummer)101057549
EAN (European Article Number)4030661027296
eCl@ss nummer, version 12.027-27-40-02
eCl@ss nummer, version 11.027-27-01-03
eCl@ss nummer, version 9.027-27-01-03
ETIM-nummer, version 7.0EC001487
ETIM-nummer, version 6.0EC001487
Globala egenskaper
Bruttovikt124g
Mekaniska data - mått
Aktiveringsorganets längd25mm
Aktiveringsorganets bredd80mm
Aktiveringsorganets höjd27mm
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-09 22:17