BP 22/2 N(S)
Artikelnummer:101057544

Produktbeskrivning
- Zn-metallkapsling
- N-pol är grönmarkerad
- S-pol märkt röd
- 33% Magnetkraft
- Kan monteras direkt på järn
- Kan användas som N- eller S-magnet.
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningBP 22/2 N(S)
Artikelnummer (beställningsnummer)101057544
EAN (European Article Number)4030661027289
eCl@ss nummer, version 12.027-27-40-02
eCl@ss nummer, version 11.027-27-01-03
eCl@ss nummer, version 9.027-27-01-03
ETIM-nummer, version 7.0EC001487
ETIM-nummer, version 6.0EC001487
Globala egenskaper
Bruttovikt244g
Mekaniska data - mått
Aktiveringsorganets längd25mm
Aktiveringsorganets bredd35mm
Aktiveringsorganets höjd80mm
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-08-12 15:53