BP 34
Artikelnummer:101057553
Arkiv

Produktbeskrivning
- plastkapsling
- S-pol märkt röd
- N-pol är grönmarkerad
- Lämplig för montering på järnhaltiga material med ett avstånd på 25 mm
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Ej tillgänglig!
ProduktbeteckningBP 34
Artikelnummer (beställningsnummer)101057553
EAN (European Article Number)4030661521275
eCl@ss nummer, version 12.027-27-40-02
eCl@ss nummer, version 11.027-27-01-03
eCl@ss nummer, version 9.027-27-01-03
ETIM-nummer, version 7.0EC001487
ETIM-nummer, version 6.0EC001487
Globala egenskaper
Bruttovikt56g
Mekaniska data - mått
Aktiveringsorganets diameter34mm
Aktiveringsorganets bredd17mm
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-08 10:46