bp408
Artikelnummer:-

Produktbeskrivning
- Kompakt konstruktion
- Integrerad säkerhetskoppling enligt EN 81-20/50
- Gränssnitt: CANopen Lift, USB, Ethernet, RS 485 (DCP) och RS 232
- Programvara med omfattande funktioner
- Lämplig för alla installationsplatser; även för dörrkarmar
- 16 programmerbara in-/utgångar: 8 ingånar / 8 utgångar
Beställningsinformation
Produktbeteckningbp408
eCl@ss nummer, version 11.027-24-40-90
eCl@ss nummer, version 9.027-24-40-90
ETIM-nummer, version 7.0EC002584
ETIM-nummer, version 6.0EC002584
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-21 13:22