BPS 16
Artikelnummer:
101172566
BPS 16
Artikelnummer:
101172566
- coded magnet actuator for the BNS16 series
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
BPS 16 |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101172566 |
EAN (European Article Number) |
4030661301181 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Globala egenskaper
Kapslingens material |
Plast |
Bruttovikt |
22 g |
Mekaniska data - mått
Aktiveringsorganets längd |
11 mm |
Aktiveringsorganets bredd |
60 mm |
Aktiveringsorganets höjd |
20 mm |
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning aktiveringsorgan
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-05-14 03:28