BPS 260-2
Artikelnummer:101184396

Produktbeskrivning
- Aktiveringsorgan 90 ° fäst på sensorn
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningBPS 260-2
Artikelnummer (beställningsnummer)101184396
EAN (European Article Number)4030661321943
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, version 11.027-27-24-04
eCl@ss nummer, version 9.027-27-24-04
ETIM-nummer, version 7.0EC001487
ETIM-nummer, version 6.0EC001487
Globala egenskaper
Kapslingens materialPlast
Bruttovikt13g
NoteAktiveringsorgan 90° fäst på sensorn
Mekaniska data
Actuation direction90°
Mekaniska data - mått
Aktiveringsorganets längd36mm
Aktiveringsorganets bredd26mm
Aktiveringsorganets höjd13mm
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-07 13:48