BPS 303 SS
Artikelnummer:101141156

Produktbeskrivning
- Lämplig för livsmedelsindustrin
- Extra rengöringsvänlig genom dolda gängade hål på baksidan
- Kapsling av rostfritt stål
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningBPS 303 SS
Artikelnummer (beställningsnummer)101141156
EAN (European Article Number)4030661121079
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, version 11.027-27-24-04
eCl@ss nummer, version 9.027-27-24-04
ETIM-nummer, version 7.0EC001487
ETIM-nummer, version 6.0EC001487
Leveransomfång
Notera (leveransomfång, antal och typ)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Globala egenskaper
Kapslingens materialRostfritt stål
Bruttovikt62g
Mekaniska data - mått
Aktiveringsorganets diameter37mm
Aktiveringsorganets bredd15mm
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-15 18:54