BPS 33-2326
Artikelnummer:101148482

Produktbeskrivning
- längre kopplingsavstånd Sao 8 mm
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningBPS 33-2326
Artikelnummer (beställningsnummer)101148482
EAN (European Article Number)4030661147222
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, version 11.027-27-24-04
eCl@ss nummer, version 9.027-27-24-04
ETIM-nummer, version 7.0EC001487
ETIM-nummer, version 6.0EC001487
Globala egenskaper
Kapslingens materialPlast
Bruttovikt30g
Mekaniska data - mått
Aktiveringsorganets längd88mm
Aktiveringsorganets bredd25mm
Aktiveringsorganets höjd13mm
Leveransomfång
Notera (leveransomfång, antal och typ)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-10 18:46