BPS 36-1-2750
Artikelnummer:101217280

Produktbeskrivning
- Aktiveringsorgan och sensor på en monteringsnivå
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningBPS 36-1-2750
Artikelnummer (beställningsnummer)101217280
EAN (European Article Number)4030661419459
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, version 11.027-27-24-04
eCl@ss nummer, version 9.027-27-24-04
ETIM-nummer, version 7.0EC001487
ETIM-nummer, version 6.0EC001487
Globala egenskaper
Kapslingens materialPlast
Bruttovikt26g
NoteAktiveringsorgan och sensor på en monteringsnivå
Allmänna data - Egenskaper
Aktiveringsorgan och sensor på en monteringsnivåJa
Mekaniska data - mått
Aktiveringsorganets längd88mm
Aktiveringsorganets bredd25mm
Aktiveringsorganets höjd13mm
Leveransomfång
Notera (leveransomfång, antal och typ)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-13 05:48