BPS 40S-1-C
Artikelnummer:101215266

Produktbeskrivning
- Kapsling av rostfritt stål
- Aktiveringsorgan och sensor på en monteringsnivå
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningBPS 40S-1-C
Artikelnummer (beställningsnummer)101215266
EAN (European Article Number)4030661419213
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, version 11.027-27-24-04
eCl@ss nummer, version 9.027-27-24-04
ETIM-nummer, version 7.0EC001487
ETIM-nummer, version 6.0EC001487
Globala egenskaper
Kapslingens materialRostfritt stål (V4A)
Bruttovikt145g
Allmänna data - Egenskaper
Dolda gängade hål på baksidan Ja
Mekaniska data - mått
Aktiveringsorganets längd88mm
Aktiveringsorganets bredd27mm
Aktiveringsorganets höjd14mm
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-23 00:28